The NVIDIA InfiniBand Cable is an 2x 400Gb/s twin-port OSFP to two 400Gb/s twin-port QSFP112 Direct Attached Copper cable. The 8-channel Twin port OSFP end uses a finned top form-factor for use in Quantum-2 and Spectrum-4 switch cages. The two 400G ends support 4-channels of 100G-PAM4 (400G) and use a flat top QSFP112 for use in ConnectX-7 adapters and BlueField-3 DPUs using riding heat sinks on the connector cage. This cable is compliant with OSFP MSA, QSFP112 MSA (Multi-Source Agreement) and IEEE 802.3ck standards. DACs offer the lowest latency, so are widely used in data centers to connect servers and GPU compute systems to the top-of-rack (TOR) switches and link spine-to-super-spine switches inside racks over short cable lengths. DACs are also used to create InfiniBand storage fabrics with hard-disk-drive (HDD) and flash memory subsystems. Featuring a simple design and minimal components, DAC cables offer the lowest-cost, lowest-latency, and near-zero-power connections for high-speed links. They enhance port bandwidth, density, configurability, and reduce power requirements in supercomputers and hyperscale systems
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
1m (3ft) NVIDIA InfiniBand MCP7Y10-N001 Compatible OSFP 800G to QSFP112 2 x 400G Passive Direct Attach Copper Breakout Cable for InfiniBand NDR
#213771
#213771
US$199.00
FS P/N: OSFP-800G-2QPC01FS P/N: OSFP-800G-2QPC01
Заказы
3
Отзыв 1
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 12 ноя, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
NVIDIA InfiniBand MCP7Y10-N001 Compatible OSFP 800G DAC Cable (1-meter, Passive, OSFP to 2x QSFP112, 28AWG)
Specifications
NVIDIA InfiniBand Compatible
MCP7Y10-N001
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP to 2x QSFP112
Max Data Rate
800Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Cable Length
1m (3ft)
Wire AWG
30AWG
Minimum Bend Radius
40.5mm
Power Consumption
≈0W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0
Modulation Format
PAM4
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
1
0
0
0
0
M***s
United States
April 12, 2024
Thank you for reaching out on the status of our orders and your holiday well wishes. FS has provided exactly what I needed in atimely and cost-effective manner. Everything is working perfectly.
подтвердит покупку
Полезный 12
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели