Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Customized 8-144 Fibers MTP®-8 to MTP®-8 Male Type B OM3 50/125 Multimode Elite Trunk Cable, Aqua
New #213701
New #213701
US$85.17
FS P/N: XXMTPOM3FS P/N: XXMTPOM3
Заказы
0
Отзыв 0
Вопрос 0
Choose Length:
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Кол-во волокон:
8 волокон
Оболочка кабеля:
OFNP
Разъём A:
Male UPC 0.25dB
Разъём B:
Male UPC 0.25dB
Полярность:
Тип B Cross
Натяжное ушко:
Нет
Задержка поставки, Ship by 23 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
1 год гарантии
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели