The 200G QSFP56 active optical cable is designed for use in 200 Gigabit Ethernet links over OM3 multimode fiber, it contains four multi-mode fibers (MMF) optic transceivers per end, each operating at data rates of up to 50Gb/s. This active optical cable is compliant with IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP56 MSA.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
3m (10ft) Arista Compatible 200G QSFP56 Active Optical Cable
#208923
#208923
US$819.00
FS P/N: QSFP-200G-AO03FS P/N: QSFP-200G-AO03
Заказы
3
Отзыв 1
Вопрос 0
27 на глобальном складе, 10 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Arista Compatible 200G QSFP56 AOC (3-meter, QSFP56 to QSFP56)
Specifications
Part Number
QSFP56-200G-AOC
Vendor Name
FS
Connector Type
QSFP56 to QSFP56
Max Data Rate
200Gbps
Minimum Bend Radius
30mm
Cable Length
3m (10ft)
Jacket Material
LSZH
Cable Type
OM3
Transmitter Type
VSCEL
Receiver Type
PIN
Wavelength
850nm
Power Consumption
≤4.5W
Power Supply
3.3V
Modulation Format
PAM4
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
DDM/DOM
Supported
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Protocols
IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8636
MTBF
≈3.2 Million Hours
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Low-Latency and High-Bandwidth InfiniBand
Built-in Semtech chip with analog clock-and-data recovery (CDR) design delivers ultra-low latency and power consumption, ensuring stable transmission and saving energy.
Semtech CDR Chip
Low Latency
≤4.5W
Low Power Consumption
200Gbps
High Bandwidth
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment.
30mm Min. Bend Radius
Allows tighter cable bends for routing.
Light Weight
Enables dense fiber runs with minimal support.
No MPO Optical Connectors
Avoids cleaning problems and reduces installation steps.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
1
0
0
0
0
M***o
United States
December 05, 2023
I have found FS products to be reliable, fast service and good communication. I will most likely recommend FS for other business where I might end up working!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели