FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается LC/APC Simplex OS1/OS2 Single Mode Field Assembly Connector.
Это изображение касается LC/APC Simplex OS1/OS2 Single Mode Field Assembly Connector.
Это изображение касается LC/APC Simplex OS1/OS2 Single Mode Field Assembly Connector.
Это изображение касается LC/APC Simplex OS1/OS2 Single Mode Field Assembly Connector.
Это изображение касается .
Это изображение касается LC/APC Simplex OS1/OS2 Single Mode Field Assembly Connector.
Это изображение касается LC/APC Simplex OS1/OS2 Single Mode Field Assembly Connector.
Это изображение касается LC/APC Simplex OS1/OS2 Single Mode Field Assembly Connector.
Это изображение касается LC/APC Simplex OS1/OS2 Single Mode Field Assembly Connector.
Это изображение касается .

LC/APC Single Mode 0.9/2.0/3.0mm Pre-polished Ferrule Field Assembly Connector Fast/Quick Connector

New #208549
New #208549

For 0.9/2.0/3.0mm Cable Pre-polished Ferrule

US$4.90
FS P/N: FS-FAOC-LCA-SM-P
FS P/N: FS-FAOC-LCA-SM-P
Заказы 134
Отзыв 0
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 14 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии

LC/APC Simplex OS1/OS2 Single Mode Field Assembly Mechanical Connector

The LC APC fiber optic connector is a single mode 9/125μm OS1/OS2 simplex fiber connector, compatible with 250 µm and 900 µm optical fibers, and 0.9mm, 2mm, and 3mm cordage. Each connector with separate boot kits is available for 0.9 and 2.0mm diameter style cables and the length fixing device is to ensure stripping fiber in the right range.
The field-installable connector is a factory pre-polished connector that eliminates the need for hand polishing in the field. Proven mechanical splice technology ensuring precision fiber alignment, a factory pre-cleaved fiber stub, and a proprietary index-matching gel combine to offer an immediate low-loss termination. Each connector is color-coded per industry-standard requirements to aid in identification during and after installation. It provides an ideal solution for optical cabling inside buildings and floors for LAN & CCTV applications and with the expansion of FTTH.Please note that 0.9mm, 2.0mm, and 3.0mm diameter are for the same usage. If 0.9mm or 2.0mm is needed, just install the corresponding black boot kit.

Specifications
Connector Type
LC APC
Body Style
Simplex
Ferrule Material
Ceramic
Fiber Mode
9/125μm Single Mode
Insertion Loss
0.35dB Max, 0.15dB Typ.
Return Loss
50dB Min.
Housing Color
Green
Boot Color
Green
Cable Diameters
0.9/2.0/3.0mm
Temperature
Storage -40 to 85°C (-40 to 185℉)
Operating -20 to 75°C (-4 to 167℉)
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности
Pre-polished Connectors Support Installation in the Field
Factory pre-polished fiber end face and high-precision mechanical splice technology enable fiber optic networks to be installed quickly and cost-effectively to offer an immediate low-loss termination.
Two Re-terminations for Optimum Termination Result
Available for 0.9, 2.0, and 3.0mm Diameter Cable
0.35dB Low Insertion for Optimum Optical Performance
Operating Instructions

Insert the fiber into the boot and strip off 25.4-27.4mm strengthened layer

Put the cable into the length fixing device and strip the 250um fiber

Clean and check the fiber, reserve the bare fiber to 10-12mm

Insert the fiber into connector body through the fiber guide and stop when it bends

Lock the fiber and tighten the boot to make it aramid into the thread

Complete assembly and press the connector clip to remove the dust cap for use

Designed for More Rapid Deployment of Custom Fiber Links
Works perfectly for typical moves, adds, and changes in LAN, FTTx, Enterprise, and so on.
LAN/WAN/FTTx Applications
Equipment Termination
Field Repair/Replacement
Equipment Test Leads
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели