![N5850-48X6C, 48-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 48 x 10G RJ-45, with 6 x 100G QSFP28 Uplinks, Broadcom Chip Это изображение касается N5850-48X6C.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231219183254v64u9u.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![N5850-48X6C, 48-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 48 x 10G RJ-45, with 6 x 100G QSFP28 Uplinks, Broadcom Chip Это изображение касается N5850-48X6C.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231219183254v64u9u.jpg)
![N5850-48X6C, 48-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 48 x 10G RJ-45, with 6 x 100G QSFP28 Uplinks, Broadcom Chip Это изображение касается N5850-48X6C.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231219183301mbh81o.jpg)
![N5850-48X6C, 48-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 48 x 10G RJ-45, with 6 x 100G QSFP28 Uplinks, Broadcom Chip Это изображение касается N5850-48X6C.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231219183308nknxhq.jpg)
![N5850-48X6C, 48-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 48 x 10G RJ-45, with 6 x 100G QSFP28 Uplinks, Broadcom Chip Это изображение касается N5850-48X6C.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312191833127cmot8.jpg)
![N5850-48X6C, 48-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 48 x 10G RJ-45, with 6 x 100G QSFP28 Uplinks, Broadcom Chip Это изображение касается N5850-48X6C.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231219183313zgektc.jpg)
N5850-48X6C, 48-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 48 x 10G RJ-45, with 6 x 100G QSFP28 Uplinks, Broadcom Chip
#207993
#207993
US$5,879.00
FS P/N: N5850-48X6CFS P/N: N5850-48X6C
Заказы
15
Отзывы 2
Вопросы 9
97 на глобальном складе, 22 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$0.00 по Счет напрямую депонирован на мой счет оператора
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Видео
See more
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (9)PicOS® (4)AmpCon™ (2)Product Comparison (2)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
C***e
United States
March 07, 2024
It arrived undamaged. FS pays exceptional attention to packaging, ensuring items are well-protected during transit. Their dedication to this aspect of service truly deserves recognition.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0F***e
United States
December 21, 2023
The service was truly fantastic, and the staff's expertise was evident. Considering the quality of the switch and the competitive pricing, I would highly recommend it to anyone in need. I'm already looking forward to future dealings with them!
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели