FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается RJ45-1-FS.
Это изображение касается RJ45-1-FS.
Это изображение касается RJ45-1-FS.
Это изображение касается RJ45-1-FS.
Это изображение касается RJ45-1-FS.
Это изображение касается RJ45-1-FS.
Это изображение касается RJ45-1-FS.
Это изображение касается RJ45-1-FS.
Это изображение касается RJ45-1-FS.
Это изображение касается RJ45-1-FS.

One Connector RJ45 Cable Dual-head Network Extension of the Interface Adapter,12Pcs/Pack

#206469
#206469

1GBase-T Cat5e and Cat6 UTP Solid or Stranded

US$11.00
FS P/N: RJ45-1-FS
FS P/N: RJ45-1-FS
Заказы 53
Отзывы 5
Вопросы 2
17 на глобальном складе, 9 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии

One Connector RJ45 Cable Dual-head Network Extension of the Interface Adapter

The two ends of RJ45 cable dual-head connectors can connect two network cables directly which can easily expand the length of cables according to your own needs. In addition, the interface of the device can be protected from damage, and it also can beautify the environment of the entire network cabling.

Specifications
Product Type
Cat5e and Cat6
Color
White
Connector
RJ45 Female
Wiring Scheme
T568A/T568B
Application
Unshielded
Dimensions (HxWxD)
0.62"x0.83"x1.35" (15.8x21x34.3mm)
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности
RJ45 Cable Dual-head Connector Details

50 Microinches Gold-plated Contacts

Gold plated contacts protect from external Electro-Magnetic Interference for optimized signal quality.

Sturdy and Durable

The connector is made of selective ABS material with good rigidity, strong impact resistance and heat resistance.

User-friendly

It is very convenient and easy to extend the length of cables and device interfaces by this network connnector.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Compatibility (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
    5.0
    5 звезд
    4 звезды
    3 звезды
    2 звезды
    1 звезда
    5
    0
    0
    0
    0

    C***S

    United States

    April 25, 2018
    5.0
    godd product
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0

    J***r

    United Kingdom

    February 04, 2017
    5.0
    Excellent quality adapter, you can't beat it at this price
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0

    G***n

    United States

    October 12, 2016
    5.0
    Good connections, everything went as exspected.
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0
    Посмотреть все отзывы
    Недавно вы смотрели