FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается FH-LCU-DXF-OM4.
Это изображение касается FH-LCU-DXF-OM4.
Это изображение касается FH-LCU-DXF-OM4.
Это изображение касается FH-LCU-DXF-OM4.
Это изображение касается FH-LCU-DXF-OM4.
Это изображение касается FH-LCU-DXF-OM4.
Это изображение касается FH-LCU-DXF-OM4.
Это изображение касается FH-LCU-DXF-OM4.

LC/UPC to LC/UPC Duplex OM4 Multimode SC Footprint Plastic Fiber Optic Adapter/Coupler with Flange, Violet,10pcs/pack

#206449
#206449

Plastic Zirconia Sleeve ≤0.2dB

US$13.00
FS P/N: FH-LCU-DXF-OM4
FS P/N: FH-LCU-DXF-OM4
Заказы 162
Отзыв 0
Вопрос 0
40 на глобальном складе, 8 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

LC/UPC to LC/UPC OM4 Duplex SC Footprint With Flange Plastic Fiber Optic Adapter, Violet, 0.2dB Insertion Loss

A fiber optic adapter, sometimes also called a coupler, is a small device designed to terminate or link the fiber optic cables or fiber optic connectors between two fiber optic lines.

By linking two connectors precisely, fiber optic adapters allow the light sources to be transmitted at most and lower the loss as much as possible. At the same time, fiber optic adapters have the merits of low insertion loss, good interchangeability and reproducibility. FS supplies a wide range of mating sleeves and hybrid adapters, including special male to female hybrid fiber optic adapters.

Specifications
Connector Type
LC-LC
Body Style
Duplex
Polish Type
UPC
Fiber Mode
OM4 50/125μm
Insertion Loss
≤0.2dB
Durability
1000 times
Mounting Type
Full Flanged
Alignment Sleeve Material
Ceramic
Color
Violet
Flammability Rate
UL 94V-0
Package Quantity
1
RoHS Compliancy Status
Compliant
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности
Extending Fiber Connection with Adapters

With high-precision components and tool-less design, the adapters allow two devices to communicate from a distance through a direct connection with the fiber optic line.

One-piece Design Dust Cap

Prevent the adapter from dust and keep it clean

Stainless Steel Clip

Allow for easy snap-in installation without tools

Zirconia Ceramic Sleeve

Low insertion loss with high-precision alignment

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели