![S5870-48T6BC, 48-Port Ethernet L3 Open Networking Switch, 48 x Gigabit RJ45, with 4 x 25Gb SFP28 and 2 x 100Gb QSFP28 Uplinks, Redundant AC PSUs, C2P Airflow, Support MLAG, Broadcom Chip, PicOS® Installed Это изображение касается S5870-48T6BC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240104103655dizfjq.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![S5870-48T6BC, 48-Port Ethernet L3 Open Networking Switch, 48 x Gigabit RJ45, with 4 x 25Gb SFP28 and 2 x 100Gb QSFP28 Uplinks, Redundant AC PSUs, C2P Airflow, Support MLAG, Broadcom Chip, PicOS® Installed Это изображение касается S5870-48T6BC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240104103655dizfjq.jpg)
![S5870-48T6BC, 48-Port Ethernet L3 Open Networking Switch, 48 x Gigabit RJ45, with 4 x 25Gb SFP28 and 2 x 100Gb QSFP28 Uplinks, Redundant AC PSUs, C2P Airflow, Support MLAG, Broadcom Chip, PicOS® Installed Это изображение касается S5870-48T6BC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231212142030zisrrf.jpg)
![S5870-48T6BC, 48-Port Ethernet L3 Open Networking Switch, 48 x Gigabit RJ45, with 4 x 25Gb SFP28 and 2 x 100Gb QSFP28 Uplinks, Redundant AC PSUs, C2P Airflow, Support MLAG, Broadcom Chip, PicOS® Installed Это изображение касается S5870-48T6BC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312121420306snewy.jpg)
![S5870-48T6BC, 48-Port Ethernet L3 Open Networking Switch, 48 x Gigabit RJ45, with 4 x 25Gb SFP28 and 2 x 100Gb QSFP28 Uplinks, Redundant AC PSUs, C2P Airflow, Support MLAG, Broadcom Chip, PicOS® Installed Это изображение касается S5870-48T6BC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231212142030eks23n.jpg)
S5870-48T6BC, 48-Port Ethernet L3 Open Networking Switch, 48 x Gigabit RJ45, with 4 x 25Gb SFP28 and 2 x 100Gb QSFP28 Uplinks, Redundant AC PSUs, C2P Airflow, Support MLAG, Broadcom Chip, PicOS® Installed
#206237
#206237
US$2,899.00
FS P/N: S5870-48T6BCFS P/N: S5870-48T6BC
Заказы
6
Отзывы 3
Вопросы 7
89 на глобальном складе, 22 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$0.00 по Счет напрямую депонирован на мой счет оператора
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Видео
See more
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (7)Application (3)PicOS® (3)Product Comparison (2)AmpCon™ (1)Solutions (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
3
0
0
0
0
D***t
United States
June 12, 2024
Great customer service, good price!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0S***a
Singapore
April 04, 2024
The switch was just as described and is working wonderfully. I definitely recommend this switch.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0H***y
Monaco
March 30, 2024
Easy to install, perfect for or needs
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели