FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.
01:13
Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.
Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.
Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.
Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.
Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.
Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.
Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.
Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.
Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.
Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.
Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.

Mellanox Compatible 100GBASE-BX20 QSFP28 1310nm-TX/1280nm-RX 20km Extended Temperature OS2 DOM Simplex LC Parallel SMF Optical Transceiver Module

#205781
#205781

Semtech Sumitomo LWDM DFB BOX ≤5W Simplex LC SMF

US$2,299.00
FS P/N: QSFP28-100G-BX20
FS P/N: QSFP28-100G-BX20
Заказы 0
Отзыв 1
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 19 сен, 2024
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
Mellanox Compatible 100GBASE-BX20 QSFP28 Optical Transceiver Module for Ethernet and Data Center (SMF, 1310nm-TX/1280nm-RX, 20km, LC, Extended Temp, DOM)

The Mellanox Compatible QSFP28 transceiver provides 100GBase-BX throughput up to 20km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nmTx/1280nmRx via an LC connector. This bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, data center, and storage area networks applications.

Specifications
Part Number
QSFP28-100G-BX20
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.1Gbps
Wavelength
1310nm-TX/1280nm-RX
Max Cable Distance
20km
Connector
Simplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
TX Power
-4.3~4.5dBm
Minimum Receiver Power
-14.5dBm
Max Powerbudget
13dB
Receiver Overload
4.5dBm
Power Consumption
≤5W
Extinction Ratio
>4dB
DDM/DOM
Supported
Extended Temperature Range
-20 to 85°C
Protocols
QSFP28 MSA
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
100G Connectivity for Data Center
Featured with 5W low-power, high-density and high-speed, the QSFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 100G transmission.
Comprehensive Testing Increases Reliability

Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.

Center Wavelength
1280nm/1310nm
1310nm
1310nm
Connector
Simplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Cable Distance (Max.)
20km
20km
20km
Cable Type
SMF
SMF
SMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Transmitter Type
DFB
4x LAN WDM DML TOSA
EML
Temperature Range
-20 to 85°C (EXT)
0 to 70°C
-40 to 85°C (IND)
Application
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
1
0
0
0
0

Е***а

Russian Federation

April 18, 2023
5.0
This QSFP works as advertised; It was shown as a supported QSFP on my Cisco switch.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели