FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается 1.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 3.
Это изображение касается 4.
Это изображение касается 5.
Это изображение касается 6.
Это изображение касается 7.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 3.
Это изображение касается 4.
Это изображение касается 5.
Это изображение касается 6.
Это изображение касается 7.

4m (13ft) Extreme Networks Compatible 100G QSFP28 to 2 x 50G QSFP28 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable

#205241
#205241

≤0.5W 26AWG Twinax

US$119.00
FS P/N: QSFP-100G-2QPC04
FS P/N: QSFP-100G-2QPC04
Заказы 0
Отзывы 3
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 14 окт, 2024
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
Cisco Compatible 100G QSFP28 to 2x 50G QSFP28 DAC Cable(4-meter, QSFP28 to QSFP28)

The 100G QSFP28 to 2x 50G QSFP28 Direct Attach Cable is designd for use in cost effective 100GbE to 2x 50GbE Ethernet connectivity solution to meet the growing needs for higher bandwidth in data centers. This transceiver is compliant with IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP28 MSA.

Note: FS Box does not currently support changing H3C and HPE compatibility for DAC cables.

Specifications
Part Number
QSFP-100G-2QPC04
Vendor Name
FS
Connector Type
QSFP28 to QSFP28
Max Data Rate
100Gbps
Min. Bend Radius (Fiber Cable)
10D/5D (Dynamic/Static)
Wire AWG
26AWG
Cable Length
4m
Jacket Material
PVC (OFNR)
Cable Type
Passive Twinax
Commercial Temperature Range
0-70℃(32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3, QSFP28 MSA, SFP-8665, SFF-8636
Application
100 Gigabit Ethernet, 128G Fibre Channel

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Low Power Consumption for Energy-saving
Direct attach copper is suitable for very short links and offer a cost-effective way to establish a 100-Gigabit link between QSFP-100G ports within racks and across adjacent racks.
≤0.5W
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
26mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Enable Seamless Connectivity for Your Network

FS offers the ability to configure the pre-set compatibility of either connector of the DAC cable online with FS BOX to connect Cisco to Arista, Dell to Mellanox, and any other mixes of configurations.

Cable Type
Passive Direct Attach Copper
Passive Direct Attach Copper
Active Direct Attach Copper
Active Optical Cable
Active Optical Cable
Data Rate
100G to 2x50G
100G to 4x25G
100G to 4x25G
100G to 2x50G
100G to 4x25G
Connector Type
QSFP28 to QSFP28
QSFP28 to SFP28
QSFP28 to SFP28
QSFP28 to QSFP28
QSFP28 to SFP28
Power Consumption
<0.5W
<0.5W
<1.8W
<1.65W
<3.5W
Cable Length
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
1-9m (3ft-29ft)
1-100m (3ft-328ft)
1-50m (3ft-164ft)
Wire AWG
26-30AWG
26-30AWG
26-30AWG
Minimum Bend Radius
26-34mm
25-30mm
33-44.5mm
30mm
7.5mm
Media
Copper
Copper
Copper
Optic Fiber
Optic Fiber
Jacket Material
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
OFNP
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
4.7
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
2
1
0
0
0

G***o

United States

November 11, 2023
5.0
They have been installed and were working great! Thank you for your follow up and good resolution, we appreciate your great customer service and management support.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

B***y

Australia

October 23, 2023
4.0
I recently purchased a DAC cable for my networking setup, and I must say it has exceeded my expectations. The performance is outstanding, delivering fast and stable data transfer rates with no signal loss or interruption.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

A***m

United States

November 01, 2022
5.0
Did not work for connecting between Mellanox SN2010 switch and Mellanox Connect-X5 NIC. Ordered 2 cables, one negotiated 25G instead of 50G, the other just wasn't recognized at all. The cables were built differently too which we found strange, one had 4 cables, 2 going to each 50G connector (all 4 to the 100G), then the other just had 2 cables, 1 to each 50G end. The one with 4 cables didn't work at all.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели