FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается QSFP-100G-AO25.
00:59
Это изображение касается QSFP-100G-AO25.
Это изображение касается QSFP-100G-AO25.
Это изображение касается QSFP-100G-AO25.
Это изображение касается QSFP-100G-AO25.
Это изображение касается QSFP-100G-AO25.
Это изображение касается QSFP-100G-AO25.
Это изображение касается QSFP-100G-AO25.
Это изображение касается QSFP-100G-AO25.
Это изображение касается QSFP-100G-AO25.
Это изображение касается QSFP-100G-AO25.
Это изображение касается QSFP-100G-AO25.
Это изображение касается QSFP-100G-AO25.
Это изображение касается QSFP-100G-AO25.

25m (82ft) Extreme Networks Compatible 100G QSFP28 Active Optical Cable

#205221
#205221

<2.2W 30mm Fiber

US$207.00
FS P/N: QSFP-100G-AO25
FS P/N: QSFP-100G-AO25
Заказы 2
Отзывы 43
Вопрос 0
77 на глобальном складе, 9 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$83.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Cisco QSFP-100G-AOC25M Compatible 100G QSFP28 AOC (25-meter, QSFP28 to QSFP28)

The Cisco QSFP-100G-AOC25M Compatible QSFP28 Active Optical Cables are direct-attach fiber assemblies with QSFP28 connectors and operate over Multi-Mode Fiber (MMF). This AOC is compliant with QSFP28 MSA and RoHS-6 standards. It provides a cost-efficient solution as compared to using discrete optical transceivers and optical patch cables and is suitable for 100Gbps connections within racks and across adjacent racks.

Specifications
Cisco Compatible
QSFP-100G-AOC25M
Vendor Name
FS
Connector Type
QSFP28 to QSFP28
Max Data Rate
100Gbps
Minimum Bend Radius
7.5mm
Cable Length
25m (82.02ft)
Jacket Material
OFNP
Cable Type
Optical Cable
Receiver Type
PIN
Transmitter Type
VSCEL
Wavelength
850nm
CDR
Support
MTBF
≈50 Million Hours
Power Consumption
<3.5W
Power supply
3.3V
Temperature
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
100G Ethernet

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
100G Connectivity for Data Center
Featured with 3.5W low-power, high-density and high-speed, the QSFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 100G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Support Real-time Configuration with FS Box

This Active Optical Cable can realize real-time compatibility requirements, upgrade firmware (part number, serial number, etc.) with FS Box, which makes it compatible with the upgrade switches.

Cable Type
Active Direct Attach Copper
Passive Direct Attach Copper
Active Optical Cable
Max Data Rate
100Gbps
100Gbps
100Gbps
Connector Type
QSFP28 to QSFP28
QSFP28 to QSFP28
QSFP28 to QSFP28
Power Consumption
≤1.5W
≤0.5W
<3.5W
Cable Length
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-30m (2ft-98ft)
Wire AWG
26-30AWG
26-30AWG
/
Minimum Bend Radius
33-44.5mm
33-46mm
7.5mm
Media
Copper
Copper
Optic Fiber
Jacket Material
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
    4.8
    5 звезд
    4 звезды
    3 звезды
    2 звезды
    1 звезда
    35
    8
    0
    0
    0

    I***k

    Czech Republic

    April 15, 2024
    5.0
    We needed the cables very quickly and they arrived the next day after ordering and in the expected quality. It is very important for us to have such a reliable supplier.
    Many thanks
    X Consulting CO s.r.o.
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0

    N***k

    Canada

    February 13, 2024
    5.0
    Cable works well and the delivery process was very fast. Quite impressive.
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0

    I***a

    Singapore

    December 10, 2023
    4.0
    The connections are solidly attached and I'm getting the max speed through my 100Gbps switch.
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0
    Посмотреть все отзывы
    Недавно вы смотрели