The Cisco QSFP-100G-AOC3M Compatible QSFP28 Active Optical Cables are direct-attach fiber assemblies with QSFP28 connectors and operate over Multi-Mode Fiber (MMF). This AOC is compliant with QSFP28 MSA and RoHS-6 standards. It provides a cost-efficient solution as compared to using discrete optical transceivers and optical patch cables and is suitable for 100Gbps connections within racks and across adjacent racks.
![3m (10ft) Extreme Networks Compatible 100G QSFP28 Active Optical Cable Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240628160507qsbr4o.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![3m (10ft) Extreme Networks Compatible 100G QSFP28 Active Optical Cable Это изображение касается QSFP-100G-AO03.](https://resource.fs.com/images/20240627192532ldlka2.jpg)
![3m (10ft) Extreme Networks Compatible 100G QSFP28 Active Optical Cable Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240628160507qsbr4o.jpg)
![3m (10ft) Extreme Networks Compatible 100G QSFP28 Active Optical Cable Это изображение касается 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406281605013yl75m.jpg)
![3m (10ft) Extreme Networks Compatible 100G QSFP28 Active Optical Cable Это изображение касается 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406281604519vthnp.jpg)
![3m (10ft) Extreme Networks Compatible 100G QSFP28 Active Optical Cable Это изображение касается 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240628160446iyk1hl.jpg)
![3m (10ft) Extreme Networks Compatible 100G QSFP28 Active Optical Cable Это изображение касается 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240628160456rzn34h.jpg)
![3m (10ft) Extreme Networks Compatible 100G QSFP28 Active Optical Cable Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231205170041wtkdi7.jpg)
3m (10ft) Extreme Networks Compatible 100G QSFP28 Active Optical Cable
#205185
#205185
US$163.00
FS P/N: QSFP-100G-AO03FS P/N: QSFP-100G-AO03
Заказы
8
Отзывы 43
Вопрос 0
Length:
239 на глобальном складе, 27 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Cisco QSFP-100G-AOC3M Compatible 100G QSFP28 AOC (3-meter, QSFP28 to QSFP28)
Specifications
Cisco Compatible
QSFP-100G-AOC3M
Vendor Name
FS
Connector Type
QSFP28 to QSFP28
Max Data Rate
100Gbps
Minimum Bend Radius
7.5mm
Cable Length
3m (9.84ft)
Jacket Material
OFNP
Cable Type
Optical Cable
Receiver Type
PIN
Transmitter Type
VSCEL
Wavelength
850nm
CDR
Support
MTBF
≈50 Million Hours
Power Consumption
<3.5W
Power supply
3.3V
Temperature
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
100G Ethernet
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221101114701b01wez.jpg)
Особенности
100G Connectivity for Data Center
Featured with 3.5W low-power, high-density and high-speed, the QSFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 100G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307211459395j8omg.jpg)
Support Real-time Configuration with FS Box
This Active Optical Cable can realize real-time compatibility requirements, upgrade firmware (part number, serial number, etc.) with FS Box, which makes it compatible with the upgrade switches.
Cable Type | Active Direct Attach Copper | Passive Direct Attach Copper | Active Optical Cable |
Max Data Rate | 100Gbps | 100Gbps | 100Gbps |
Connector Type | QSFP28 to QSFP28 | QSFP28 to QSFP28 | QSFP28 to QSFP28 |
Power Consumption | ≤1.5W | ≤0.5W | <3.5W |
Cable Length | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-30m (2ft-98ft) |
Wire AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | / |
Minimum Bend Radius | 33-44.5mm | 33-46mm | 7.5mm |
Media | Copper | Copper | Optic Fiber |
Jacket Material | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP |
Видео
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
35
8
0
0
0
I***k
Czech Republic
April 15, 2024
We needed the cables very quickly and they arrived the next day after ordering and in the expected quality. It is very important for us to have such a reliable supplier.
Many thanks
X Consulting CO s.r.o.
Many thanks
X Consulting CO s.r.o.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0N***k
Canada
February 13, 2024
Cable works well and the delivery process was very fast. Quite impressive.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0I***a
Singapore
December 10, 2023
The connections are solidly attached and I'm getting the max speed through my 100Gbps switch.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели