FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается QSFP-SL4-100G.
Это изображение касается QSFP-SL4-100G.
Это изображение касается QSFP-SL4-100G.
Это изображение касается QSFP-SL4-100G.
Это изображение касается QSFP-SL4-100G.
Это изображение касается QSFP-SL4-100G.
Это изображение касается QSFP-SL4-100G.
Это изображение касается QSFP-SL4-100G.
Это изображение касается QSFP-SL4-100G.
Это изображение касается QSFP-SL4-100G.

Arista Compatible 100GBASE-SL4 QSFP28 850nm 30m OM4 DOM MPO-12 Parallel MMF Optical Transceiver Module, 4x 25G-SR

#204351
#204351

Macom VCSEL ≤2.5W 4x 25G-SR MPO-12 MMF

US$59.00
FS P/N: QSFP-SL4-100G
FS P/N: QSFP-SL4-100G
Заказы 201
Отзывы 2
Вопрос 0
1 на глобальном складе, 16 июл, 2024
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
Cisco QSFP-100G-SL4 Compatible 100GBASE-SL4 QSFP28 Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 30m, MTP/MPO, DOM)

The Cisco QSFP-100G-SL4 Compatible QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 30m over OM4 multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via a MTP/MPO-12 connector. This transceiver is compliant with IEEE 802.3bm standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications.

Specifications
Part Number
QSFP-SL4-100G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
20m@OM3/30m@OM4
Connector
MPO-12
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
TX Power
-8.4~2.4dBm
Minimum Receiver Power
-10.3dBm
Powerbudget
1.9dB
Receiver Overload
2.4dBm
Power Consumption
≤2.5W
Extinction Ratio
>2dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
Yes
Protocols
IEEE 802.3bm
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
products/204349.html
QSFP-SL4-100G
products/166442.html
QSFP-SR4-100G
products/117088.html
QSFP-SR4-100G-I
products/168701.html
QSFP-SR4-100GM
Center Wavelength
850nm
850nm
850nm
850nm
Connector
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12
(8 of the 12 Fibers Used)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12
(8 of the 12 Fibers Used)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12
(8 of the 12 Fibers Used)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12
(8 of the 12 Fibers Used)
Cable Distance (Max.)
20m@OM3
30m@OM4
70m@OM3
100m@OM4
70m@OM3
100m@OM4
100m@OM4
Cable Type
MMF
MMF
MMF
MMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Transmitter Type
VCSEL
VCSEL
VCSEL
VCSEL
Chip
Macom Chip
Macom Chip
Macom Chip
Macom Chip
Temperature Range
0 to 70°C
0 to 70°C
0 to 70°C
0 to 70°C
Application
Data Center
100GBASE Ethernet
100G to 4x25G Breakout
Data Center
100GBASE Ethernet
100G to 4x25G Breakout
200G to 2x100G Breakout
Data Center
100GBASE Ethernet
100G to 4x25G Breakout
Data Center
100GBASE Ethernet
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
4.5
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
1
1
0
0
0

C***a

Netherlands

May 17, 2024
5.0
Thank you for your assistance with the last order. We used a lot of the items already and we are very pleased with the quality, so pleased that we need more …
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0

B***i

United Kingdom

May 14, 2024
4.0
We have always had a great experience in working with your organization. Fast friendly service, quick processing, and delivery of products that work flawlessly every time! Thank you!
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели