The 400G OSFP to 400G QSFP-DD DAC provides a 400G copper direct-attach solution and it is suitable for very short links and offer a cost-effective way to establish a 400-Gigabit link between400G ports of switches/routers within racks and across adjacent racks. This DAC is designed with ultra-low loss materials, square rings, twisted pair cable 8 wires and shell extension construction for superior mechanical properties and bending performance. It is tested in actual switching systems to ensure optimal signal integrity and the best end-to-end performance, ideal for AI, SDN, ML, and Cloud Computing.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Customized 400G OSFP to 400G QSFPDD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable
#204175
#204175
US$119.00
FS P/N: OSFPFL-400G-QDDPCxxxFS P/N: OSFPFL-400G-QDDPCxxx
Заказы
13
Отзыв 0
Вопрос 0
Длина кабеля:
0.5m (2ft)
Совместимые бренды:
Общий
Артикул оборудования:
Задержка поставки, Ship by 11 ноя, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
400G OSFP to 400G QSFP-DD DAC Twinax Cable (Customized length, Passive, OSFP to QSFP-DD)
Specifications
Part Number
OSFPFL-400G-QDDPCxxx
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP to QSFP-DD
Max Data Rate
400Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Temperature
0 to 70°C (32 to 158°F)
Power Consumption
≤0.1W
Jacket Material
PVC
Application
400G Ethernet
Modulation Technology
PAM4
Protocols
IEEE 802.3cd, OSFP MSA, QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, SFF-8417
Quality Testing Program
Quality Control System Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Enable Seamless Connectivity for Your Network
Dual-compatibility customization provides DAC cables with different compatibility on both sides based on your models, ideal for achieving border-less connectivity.
Custom Compatible Brands
100% Tested in Host Devices
Online Custom Label Service Tailored to Your Needs
Custom labels for easy identification to help ease receiving, stocking and deployment.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Custom Products Tailored to Your Needs
Diverse Custom Options
Choose suitable options based on your applications.
Strict Quality Control
Ensure high quality products with state of testing facility.
Technical Support
Get support from professional engineer team.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели