FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SFP-100LX-31.
Это изображение касается SFP-100LX-31.
Это изображение касается SFP-100LX-31.
Это изображение касается SFP-100LX-31.
Это изображение касается SFP-100LX-31.
Это изображение касается SFP-100LX-31.
Это изображение касается SFP-100LX-31.
Это изображение касается SFP-100LX-31.
Это изображение касается SFP-100LX-31.
Это изображение касается SFP-100LX-31.

Cisco ONS-SI-155-I1 Совместимый OC-3/STM-1 IR-1 SFP Модуль 1310nm 15km DOM

#15467
#15467

FP Duplex LC SMF SONET SDH ATM

US$9.00
FS P/N: SFP-100LX-31
FS P/N: SFP-100LX-31
Заказы 447
Отзывы 49
Вопросы 2
251 на глобальном складе, 25 сен, 2024
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
Cisco ONS-SI-155-I1 Совместимый OC-3/STM-1 IR-1 SFP Модуль (SMF, 1310nm, 15km, LC, DOM)

Описание
Артикул Cisco
ONS-SI-155-I1
Название поставщика
FS
Тип формы
SFP
Макс. скорость передачи данных
155Mbps
Длина волны
1310nm
Макс. расстояние передачи
15км
Разъём
LC Дуплекс
Оптические компоненты
FP 1310nm
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-15~-8dBm
Чувствительность приемника
< -28dBm
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA

Система Контроля Качества

Посмотреть нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система Контроля Качества

Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
4.9
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
43
5
1
0
0

S***l

United States

March 11, 2017
5.0
Working with FS.COM was absolutely the best in all aspects of the process of ordering, uploading, and receiving the Cisco ONS-SI-155-I1 module.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

S***a

United States

November 10, 2016
5.0
My second order. Product and cost is excellent. Deliver information is always updated and received as noted.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

S***r

Australia

October 25, 2016
5.0
Fiberstore has never failed to be anything other than excellent in the 3 years I have ordered from them.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели