FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается Adapter is packed in ten packs..
Это изображение касается Simplex LC adapter.
Это изображение касается Simplex LC adapter with dust cap.
Это изображение касается Simplex LC adapter with dust cap.
Это изображение касается Simplex LC adapter with dust cap.
Это изображение касается Adapter display ceramic sleeve.
Это изображение касается Adapter is packed in ten packs..
Это изображение касается Simplex LC adapter.
Это изображение касается Simplex LC adapter with dust cap.
Это изображение касается Simplex LC adapter with dust cap.
Это изображение касается Simplex LC adapter with dust cap.
Это изображение касается Adapter display ceramic sleeve.

LC/UPC to LC/UPC Simplex OM5 Multimode Plastic Fiber Optic Adapter/Coupler without Flange (10pcs/Pack)

#203873
#203873

Plastic Zirconia Sleeve ≤0.2dB

US$9.20
FS P/N: AD-LC-LC-OM5-SX
FS P/N: AD-LC-LC-OM5-SX
Заказы 1
Отзыв 0
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 15 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

LC/UPC to LC/UPC OM5 Multimode Simplex Plastic Fiber Adapter, Green, 0.2dB Insertion Loss

A fiber optic adapter, sometimes also called a coupler, is a small device designed to terminate or link the fiber optic cables or fiber optic connectors between two fiber optic lines.
By linking two connectors precisely, fiber optic adapters allow the light sources to be transmitted at most and lower the loss as much as possible. At the same time, fiber optic adapters have the merits of low insertion loss, good interchangeability, and reproducibility. FS supplies many mating sleeves and hybrid adapters, including special male to female hybrid fiber optic adapters.called a coupler, is a small device designed to terminate or link the fiber optic cables or

Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели