FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SMLCSCSX-10PK.
00:35
Это изображение касается 203289-2.
Это изображение касается 203289-3.
Это изображение касается 203307.
Это изображение касается 203307.
Это изображение касается 203307.
Это изображение касается 203307.
Это изображение касается 203307.
Это изображение касается SMLCSCSX-10PK.
Это изображение касается SMLCSCSX-10PK.
Это изображение касается SMLCSCSX-10PK.
Это изображение касается 203289-2.
Это изображение касается 203289-3.
Это изображение касается 203307.
Это изображение касается 203307.
Это изображение касается 203307.
Это изображение касается 203307.
Это изображение касается 203307.
Это изображение касается SMLCSCSX-10PK.
Это изображение касается SMLCSCSX-10PK.

3m (10ft) LC UPC to SC APC Simplex OS2 Single Mode PVC (OFNR) 2.0mm Fiber Optic Patch Cable

#203307
#203307

≤0.3dB IL 1/10/40/100/400G Networks

US$29.00
FS P/N: SMLCSCSX-10PK
FS P/N: SMLCSCSX-10PK
Заказы 49
Отзыв 0
Вопрос 0
15 шт. в пути, 18 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

High Quality and Cost-effective 9/125μm Single Mode Bend Insensitive Fiber Optic Cable

The 9/125μm OS2 single mode bend insensitive fiber optic cable has less attenuation when bent or twisted compared with traditional optical fiber cables and this will make the installation and maintenance of the fiber optic cables more efficient. It can also save more space for your high-density cabling in data centers, enterprise networks, telecom rooms, server farms, cloud storage networks, and interconnect pre-terminated cassettes in main distribution, horizontal distribution, and equipment distribution areas.s fiber patch cables are needed.

This 9/125 OS2 single mode fiber optic cable is ideal for connecting 1G/10G/25G/40G/100G/400G Ethernet connections. It can transport data for up to 10km at 1310nm, or up to 40km at 1612nm.

Specifications
Connector Type
LC UPC to SC APC
Fiber Grade
G.657.A1 (Compatible with G.652.D)
Fiber Mode
OS2 9/125μm
Wavelength
1310/1550nm
Insertion Loss
≤0.3dB
Return Loss
UPC≥50dB, APC≥60dB
Min. Bend Radius
(Fiber Core)
10mm
Min. Bend Radius
(Fiber Cable)
10/5D (Dynamic/Static)
Attenuation at 1310 nm
0.36 dB/km
Attenuation at 1550 nm
0.22 dB/km
Fiber Count
Simplex
Cable Diameter
2.0mm
Cable Jacket
PVC (Riser/OFNR)
Polarity
A (Tx) to B (Rx)
Operating Temperature
-20~70°C
Storage Temperature
-40~80°C

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance fiber optic cables.

Quality Testing Program

Fiber Optic Cables Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности
Build a Stable and Robust Fiber Optic Network
High-quality tight-buffered cable protects the fiber optic core, and increases the strength and durability of the fiber.
Structural diagram
Cross-section diagram

10/5D Min. Bend Radius

The G.657.A1 fiber allows tighter cable bends for routing.

Zirconia Ceramic Ferrule

The precision ferrules can reach up to 500 times insertion lifespan.

Max 100N Tensile Strength

The pull-resistant cable prevents breaking and prolongs the life.

Meet the Various Indoor Installation Needs

Ideal for network cabinet connection, ceiling wiring and under-floor wiring in the data center.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели