FortinetCompatible SFP+ transceiver supports up to 100km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with per the RoHS Directive 2011/65/EU. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fiber Channel etc.
![Fortinet Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 100km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2023111110523110rkps.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Fortinet Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 100km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023111110523110rkps.jpg)
![Fortinet Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 100km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231111105231h7weg8.jpg)
![Fortinet Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 100km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48814.C.jpg)
![Fortinet Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 100km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48814.D.jpg)
![Fortinet Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 100km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48814.E.jpg)
![Fortinet Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 100km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-10GZRC-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48814.F.jpg)
Fortinet Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 100km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module
#201767
#201767
US$559.00
FS P/N: SFP-10GZRC-55FS P/N: SFP-10GZRC-55
Заказы
0
Отзывы 25
Вопрос 0
Transceiver Models:
48 на глобальном складе, 25 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Fortinet Compatible 10GBASE-ZR SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550nm, 100km, LC, DOM)
Specifications
Part Number
SFP-10GZRC-55
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
11.3Gbps
Wavelength
1550nm
Max Cable Distance
100km
Connector
Duplex LC
Optical Components
EML 1550nm
Media
SMF
DOM Support
Yes
TX Power
0~5dBm
Receiver Sensitivity
< -25dBm
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230728163409r4urnm.jpg)
Особенности
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062617581799mkxl.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
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
20
4
1
0
0
F***r
Australia
March 02, 2024
It was delivered punctually and is functioning perfectly. Well done!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0G***o
United States
June 14, 2023
we are highly satisfied with our experience using the product. The packaging was excellent, and the documentation was clear and concise
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0K***r
United States
April 23, 2022
Received the items, impressed by the fast shipping! I'll review and let you know if I need more.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели