Fortinet FG-TRAN-SFP+LR Compatible SFP+ transceiver supports up to 80km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with per the RoHS Directive 2011/65/EU. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fiber Channel etc.
![Fortinet FG-TRAN-SFP+LR Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 80km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231111095706fovzho.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Fortinet FG-TRAN-SFP+LR Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 80km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231111095706fovzho.jpg)
![Fortinet FG-TRAN-SFP+LR Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 80km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231111095706dz89nw.jpg)
![Fortinet FG-TRAN-SFP+LR Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 80km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36436.C.jpg)
![Fortinet FG-TRAN-SFP+LR Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 80km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36436.D.jpg)
![Fortinet FG-TRAN-SFP+LR Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 80km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36436.E.jpg)
![Fortinet FG-TRAN-SFP+LR Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 80km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36436.F.jpg)
Fortinet FG-TRAN-SFP+LR Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 80km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module
#201747
#201747
US$259.00
FS P/N: SFP-10GZR-55FS P/N: SFP-10GZR-55
Заказы
21
Отзывы 270
Вопрос 0
Transceiver Models:
142 на глобальном складе, 12 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Fortinet FG-TRAN-SFP+LR Compatible 10GBASE-ZR SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550nm, 80km, LC, DOM)
Specifications
Fortinet Compatible
FG-TRAN-SFP+LR
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
11.3Gbps
Wavelength
1550nm
Max Cable Distance
80km
Connector
Duplex LC
Optical Components
EML
Media
SMF
DOM Support
Yes
TX Power
0~5dBm
Receiver Sensitivity
<-23dBm
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220418/20220418112547_379.jpg.webp)
Особенности
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626175348l7bsoo.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Data Rate (Max) | 11.3Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps |
Wavelength | 1550nm | 850nm | 1310nm | — | — | 850nm |
Cable Distance (Max) | 80km | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 |
Cable Type | SMF | MMF | MMF/SMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | MMF |
TX Power | 0~5dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm |
Receiver Sensitivity | <-23dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm | — | — | <-11.1dBm |
Power Consumption | <1.5W | ≤0.6W (Typical) | <1W | <1W | <2.5W | ≤0.6W (Typical) |
Operating Temperature | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C |
Видео
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
237
23
10
0
0
C***T
United States
March 17, 2022
The generic SFP+ works great with Intel NICs and this was just what we needed for a 45km span. Best of all, the helpful staff at FS got it to me via next day shipping. Fantastic!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0C***e
France
August 09, 2020
Love these modules. I have used them linking our cisco nexus switches. They worked flawlessly, did not seem to get hot or anything like that, I will certainly buy again from here.
подтвердит покупку
Полезный 16
Отзывы 0C***y
United States
June 15, 2020
As a non expert I called for some advice and was directed to the exact products I needed. Two 5dB attenuators deployed for the 10GBASE-ZR/ZW and OTU2e SFP+ 1550nm 80km DOM transceiver module realizes the 40km transmission. Very much appreciate the advice, quick service. Especially as you must be so busy with everyone failed in selection or utilization. Impressed! I will definitely use FS again.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели