FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SFP-10GER-55.
Это изображение касается SFP-10GER-55.
Это изображение касается SFP-10GER-55.
Это изображение касается SFP-10GER-55.
Это изображение касается SFP-10GER-55.
Это изображение касается SFP-10GER-55.
Это изображение касается SFP-10GER-55.
Это изображение касается SFP-10GER-55.
Это изображение касается SFP-10GER-55.
Это изображение касается SFP-10GER-55.

Fortinet FN-TRAN-SFP+ER Compatible 10GBASE-ER SFP+ 1550nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module

#201347
#201347

Semtech EML Duplex LC SMF

US$129.00
FS P/N: SFP-10GER-55
FS P/N: SFP-10GER-55
Заказы 59
Отзывы 344
Вопрос 0
163 на глобальном складе, 12 авг, 2024
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
Fortinet FN-TRAN-SFP+ER Compatible 10GBASE-ER SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550nm, 40km, LC, DOM)

Fortinet FN-TRAN-SFP+ER Compatible SFP+ transceiver supports up to 40km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and 10GBASE- ER/EW. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fibre Channel etc.

Specifications
Fortinet Compatible
FN-TRAN-SFP+ER
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
11.3Gbps
Wavelength
1550nm
Max Cable Distance
40km
Connector
Duplex LC
Optical Components
EML 1550nm
Media
SMF
DOM Support
Yes
TX Power
-1~4dBm
Receiver Sensitivity
< -16dBm
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Notice: When the long reach transceiver is used in short distance transmission, please match it with the appropriate attenuator according to the table.
Distance
≤ 5km
≤ 10km
≤ 20km
Attenuator

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Data Rate (Max)
11.3Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
Wavelength
1550nm
1310nm
850nm
850nm
Cable Distance (Max)
40km
10km
30m
80m
300m@OM3
400m@OM4
300m@OM3
400m@OM4
Cable Type
SMF
SMF
Cat6A/Cat7 or Better
Cat6A/Cat7 or Better
MMF
MMF
TX Power
0~5dBm
-8.2~-0.5dBm
-7.3~-1dBm
-7.3~-1dBm
Receiver Sensitivity
<-16dBm
<-14.4dBm
<-11.1dBm
<-11.1dBm
Power Consumption
<1.5W
<1W
<2.3W
<2.5W
≤0.6W (Typical)
≤0.6W (Typical)
Operating Temperature
0 to 70°C
0 to 70°C
-40 to 85°C (IND)
0 to 70°C
0 to 70°C
-40 to 85°C (IND)
0 to 70°C
0 to 70°C
-40 to 85°C (IND)
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
    4.8
    5 звезд
    4 звезды
    3 звезды
    2 звезды
    1 звезда
    285
    49
    10
    0
    0

    R***e

    Canada

    December 11, 2023
    5.0
    Thank you so much for the excellent service! Your support is amazing!
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0

    V***e

    United States

    September 21, 2022
    4.0
    Everything functions smoothly whenever I place an order (or assist someone in ordering from FS).
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0

    R***s

    Netherlands

    May 09, 2022
    5.0
    excellent service. thx
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0
    Посмотреть все отзывы
    Недавно вы смотрели