FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SFP-10GER-31-I.
Это изображение касается SFP-10GER-31-I.
Это изображение касается SFP-10GER-31-I.
Это изображение касается SFP-10GER-31-I.
Это изображение касается SFP-10GER-31-I.
Это изображение касается SFP-10GER-31-I.
Это изображение касается SFP-10GER-31-I.
Это изображение касается SFP-10GER-31-I.
Это изображение касается SFP-10GER-31-I.
Это изображение касается SFP-10GER-31-I.
Это изображение касается SFP-10GER-31-I.
Это изображение касается SFP-10GER-31-I.

Fortinet FG-TRAN-SFP+LR Compatible 10GBASE-ER SFP+ 1310nm 40km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module

#200955
#200955

Semtech DFB Duplex LC SMF

US$60.00
FS P/N: SFP-10GER-31-I
FS P/N: SFP-10GER-31-I
Заказы 18
Отзывы 14
Вопрос 0
216 на глобальном складе, 1 авг, 2024
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
Fortinet FG-TRAN-SFP+LR Compatible 10GBASE-ER SFP+ Transceiver Module (SMF, 1310nm, 40km, LC, Industrial, DOM)

Fortinet FG-TRAN-SFP+LR compatible SFP+ transceiver supports up to 40km link lengths over OS2 SMF via an LC duplex connector. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Each SFP+ transceiver module is individually tested to be used on a series of Cisco switches, routers, servers, network interface card (NICs) etc. Featuring an operating temperature range of -40°C to 85°C, this industrial fiber optic transceiver can work in harsh industrial environments, such as telecommunication, data processing & management, the application of industrial and factory automation, outdoor applications, rail and intelligent transportation systems (ITSs), marine, oil and gas, mining etc.

Specifications
Fortinet Compatible
FG-TRAN-SFP+LR
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10.52Gbps
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
40km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
TX Power
0~5dBm
Receiver Sensitivity
< -15dBm
Powerbudget
15dB
Receiver Overload
1dBm
Typical Power Consumption
≤1W
Extinction Ratio
3.5dB
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Protocols
SFP+ MSA , CPRI, eCPRI, IEEE802.3ae, SFF-8432, SFF-8431, 10GFC, FC-PI-4
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
-40~85°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
14
0
0
0
0

B***l

United States

December 01, 2023
5.0
FS.com has left a deep impression on me. The entire process, from ordering to shipping and receiving, has been excellent.
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0

J***n

Australia

November 30, 2023
5.0
We received the transceivers and were quite impressed with the packaging. Very clean and simple. Nothing extra, nothing missing.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

B***a

United States

May 13, 2023
5.0
Everything looks good, your technician did an excellent job configuring it and it all went well.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели