IBM compatible SFP+ transceiver supports up to 40km link lengths over OS2 SMF via an LC duplex connector. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Each SFP+ transceiver module is individually tested to be used on a series of Cisco switches, routers, servers, network interface card (NICs) etc. Featuring an operating temperature range of -40°C to 85°C, this industrial fiber optic transceiver can work in harsh industrial environments, such as telecommunication, data processing & management, the application of industrial and factory automation, outdoor applications, rail and intelligent transportation systems (ITSs), marine, oil and gas, mining etc.
![IBM Compatible 10GBASE-ER SFP+ 1310nm 40km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-10GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202311101754526xboh6.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![IBM Compatible 10GBASE-ER SFP+ 1310nm 40km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-10GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311101754526xboh6.jpg)
![IBM Compatible 10GBASE-ER SFP+ 1310nm 40km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-10GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231110175452pt122b.jpg)
![IBM Compatible 10GBASE-ER SFP+ 1310nm 40km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-10GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230911114243spau5o.jpg)
![IBM Compatible 10GBASE-ER SFP+ 1310nm 40km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-10GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230911114243hg84oj.jpg)
![IBM Compatible 10GBASE-ER SFP+ 1310nm 40km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-10GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230911114243s3r1ot.jpg)
![IBM Compatible 10GBASE-ER SFP+ 1310nm 40km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-10GER-31-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs18u132ug4820181106202535.jpg)
IBM Compatible 10GBASE-ER SFP+ 1310nm 40km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module
#200949
#200949
US$60.00
FS P/N: SFP-10GER-31-IFS P/N: SFP-10GER-31-I
Заказы
0
Отзывы 14
Вопрос 0
Transceiver Models:
216 на глобальном складе, 1 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
IBM Compatible 10GBASE-ER SFP+ Transceiver Module (SMF, 1310nm, 40km, LC, Industrial, DOM)
Specifications
Part Number
SFP-10G-ER40-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10.52Gbps
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
40km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
TX Power
0~5dBm
Receiver Sensitivity
< -15dBm
Powerbudget
15dB
Receiver Overload
1dBm
Typical Power Consumption
≤1W
Extinction Ratio
3.5dB
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Protocols
SFP+ MSA , CPRI, eCPRI, IEEE802.3ae, SFF-8432, SFF-8431, 10GFC, FC-PI-4
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240513153702tluvtf.jpg)
Особенности
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626175712lkbvwk.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
-40~85°C
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
14
0
0
0
0
B***l
United States
December 01, 2023
FS.com has left a deep impression on me. The entire process, from ordering to shipping and receiving, has been excellent.
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0J***n
Australia
November 30, 2023
We received the transceivers and were quite impressed with the packaging. Very clean and simple. Nothing extra, nothing missing.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0B***a
United States
May 13, 2023
Everything looks good, your technician did an excellent job configuring it and it all went well.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели