Dell Compatible SFP+ transceiver supports up to 2km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and IEEE 802.3ae 10GBASE-LR. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Fiber Channel, SONET and SDH etc.
![Dell Compatible 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231103144551z1k9fx.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Dell Compatible 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231103144551z1k9fx.jpg)
![Dell Compatible 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311031445516fngp5.jpg)
![Dell Compatible 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802140857xy9oyl.jpg)
![Dell Compatible 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231103144551t1b3wa.jpg)
![Dell Compatible 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802140857qxzvad.jpg)
![Dell Compatible 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48812.F.jpg)
Dell Compatible 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module
#200485
#200485
US$24.00
FS P/N: SFP-10GLRM-31FS P/N: SFP-10GLRM-31
Заказы
258
Отзывы 49
Вопрос 0
Transceiver Models:
741 на глобальном складе, 22 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Dell Compatible 10GBASE-LRM SFP+ Transceiver Module (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Specifications
Part Number
SFP-10G-LRM2
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10Gbps
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
2km
Connector
Duplex LC
Optical Components
FP 1310nm
Media
SMF
DOM Support
YES
TX Power
-8.2~0.5dBm
Receiver Sensitivity
<-12.6dBm
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230818150630omu3ch.jpg)
Особенности
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626180520341fji.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Data Rate (Max) | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Wavelength | 1310nm | 850nm | 850nm | — | — |
Cable Distance (Max) | 220m@OM3 300m@SMF | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 30m | 80m |
Cable Type | MMF/SMF | MMF | MMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better |
TX Power | -6.5~-0.5dBm | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | — | — |
Receiver Sensitivity | < -8.4dBm | <-11.1dBm | <-11.1dBm | — | — |
Power Consumption | <1W | <1W | <1W | <2.5W | <1.8W |
Operating Temperature | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C |
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
43
5
1
0
0
T***s
United States
December 12, 2023
Works great with Cisco C9300-NM-8X (network module)
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0T***s
United States
December 12, 2023
Works great with Perle S-10GRT-SFP Media convertor
https://www.perle.com/products/media-converters/10gbase-t-standalone-rate-converter.shtml
https://www.perle.com/products/media-converters/10gbase-t-standalone-rate-converter.shtml
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0B***y
united kingdom
December 08, 2023
The ordering process was great, with a speedy delivery. I am due to have the products installed next week and can follow up with further feedback once tested. So far I have been very impressed.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели