Perfect all accross the board. Asked chat for help on the correct product to purchase. Got them and it was shipped to me and delivered very quickly.
Tested immediately and everything works like a charm. Now, I need to do all the work to deploy them!
Excellent experience with FS.com so far, loving it
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Intel E10GSFPT80 Compatible 10GBASE-T SFP+ Copper RJ-45 80m Transceiver Module
#200049
#200049
US$119.00
FS P/N: SFP-10G-T-80FS P/N: SFP-10G-T-80
Заказы
42
Отзывы 30
Вопросы 2
Transceiver Models:
258 на глобальном складе, 10 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Видео
See more
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Неотвеченный вопрос (1)Auto-negotiation (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
30
0
0
0
0
R***o
Russian Federation
January 18, 2024
I have been using this transceiver on my Cisco N9K-C92160YC-X device, and it performs exceptionally well. The module delivers stable and reliable performance without any issues of faults or connection interruptions. I am highly satisfied with how seamlessly it integrates with my device, without any compatibility problems. Overall, it is a high-performing and reliable transceiver that I would wholeheartedly recommend to other users.
подтвердит покупку
Полезный 10
Отзывы 0R***y
United States
January 16, 2024
The compatibility of FS 10G optical transceiver is outstanding. I've used them with various networking equipment brands, and they seamlessly integrate without any compatibility issues. The plug-and-play design makes installation a breeze. Great value for the price.
подтвердит покупку
Полезный 10
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели