FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается C6UTPSGLSZH.
Это изображение касается C6UTPSGLSZH.
Это изображение касается C6UTPSGLSZH.
Это изображение касается C6UTPSGLSZH.
Это изображение касается C6UTPSGLSZH.
Это изображение касается C6UTPSGLSZH.
Это изображение касается C6UTPSGLSZH.
Это изображение касается C6UTPSGLSZH.
Это изображение касается C6UTPSGLSZH.
Это изображение касается C6UTPSGLSZH.

10ft (3.0m) Cat6 24AWG Snagless Unshielded (U/UTP) LSZH Ethernet Network Patch Cable, Blue

#199955
#199955

Pure Bare Copper PoE++ 550MHz

US$5.60
FS P/N: C6UTPSGLSZH
FS P/N: C6UTPSGLSZH
Заказы 434
Отзыв 0
Вопрос 0
389 на глобальном складе, 17 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Cat6 Snagless Unshielded (UTP) LSZH Ethernet Network Patch Cable, 24AWG, 1000Base-T

Cat6 UTP patch cable features 24AWG unshielded twisted pair solid pure bare copper cable with a high performance modular plug at each end. Snagless design protects the locking clips on the RJ45 connectors from being damaged or snapped off during installation. The flexible strain relief boot provides easy access in high-density applications. It exceeds the performance of the Cat6 Ethernet network cable standard and offers the cost-effective solution for indoor Gigabit Ethernet data center applications, supporting 1000Mbps and 550MHz within 100 meters of cable. All patch cords shall be compatible with both T568B wire scheme.

Specifications
Cable Type
Cat6 Snagless
Shielding Type
Unshielded (U/UTP)
Cable Jacket
LSZH
Length
10ft (3.0m) (Including Plugs)
Conductor Material
Pure Bare Copper
Conductor Type
Stranded
Data Rate Support
1000Base-T and Maximum to 10GBase-T
Maximum (Tested) Frequency
550MHz
Gauge (AWG)
24 (7/0.20mm)
Cable Outer Diameter (mm)
6.1 ± 0.4
PoE Compatibility
PoE/PoE+/PoE++
Connectors
RJ45 (Male)
Wire Scheme
T568B, Straight
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Operating Temperature
-20 to +75°C (-4 to 167°F)
Installation Temperature
-10 to +50°C (14 to 122°F)

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance patch cables.

Quality Testing Program

Patch Cables Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности
550MHz Stable Transmission
550MHz maximum frequency and 1000Base-T Ethernet speed allow more reliable data transmission.
Gold-plated Connectors
Stable Transmission
Pure Copper Conductors
Less Signal Loss
Stranded 4 Twisted Pairs
Anti-electromagnetic Interference
Triple Protection of Patch Cables

RJ45 modular plug, PVC jacket and strain relief boot to increase the service life of the cable.

RJ45 Modular Plug

It is compatible with laptops, routers, TVs, printers, etc.

PVC Jacket

PVC Jacket has good flame retardant performance.

Strain Relief Boot

The boot increases the friction for plugging and unplugging.

Fluke Networks-Cable Testing

100% Fluke Patch Cord Test confidence that each patch cord delivers specified performance.

Cable Type
Cat6 Flat Snagless
Cat6 Snagless
Cat6 Slim Snagless
Cable Jacket
PVC (Flat)
LSZH (Round)
PVC CM (Round)
Data Rate Support
1000Base-T and Maximum to 10GBase-T
1000Base-T and Maximum to 10GBase-T
1000Base-T and Maximum to 10GBase-T
Wire Gauge(AWG)
32
23
28 (7/0.12mm)
Length
0.3-15.2m (1-50ft)
0.3-3m(1-10ft)
0.3m(1ft)
Shielding Type
Unshielded (U/UTP)
Unshielded (U/UTP)
Unshielded (U/UTP)
Cable Outer Diameter (mm)
/
5.8 ± 0.4
3.8 ± 0.2
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели