Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
5m (16ft) Generic Compatible 800G QSFP-DD Active Optical Cable
#196291
#196291
US$4,239.00
FS P/N: QDD-800G-AO05FS P/N: QDD-800G-AO05
Заказы
7
Отзывы 3
Вопросы 3
Задержка поставки, Ship by 13 ноя, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (3)Chipset (1)Length (1)Maximum Distance (1)Specification (1)Warranty (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
3
0
0
0
0
O***s
Canada
October 13, 2023
It supports various transmission distances, making it suitable for both short-range and long-range connections.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0M***y
United States
October 09, 2023
It provided seamless integration with our network infrastructure and delivered exceptional performance, allowing us to handle large data transfers with ease.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0T***s
United States
October 03, 2023
Not only did it offer blazing-fast data transfer speeds, but it also helped us reduce our energy costs.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели