The 400G QSFP-DD ZR+ Pro is a C-Band optical frequency tunable coherent optical module,combines 7nm coherent DSP ASIC functionality with best in class ultra-narrow line-width tunable lasers, high-speed modulators and high responsively coherent receivers to deliver high performance at 100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK/ 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM modulattion format.The transceiver is compliant with the OIF QSFP-DD MSA and supports digital diagnostics functions.It is intended to be used in conjunction with a host platform to support400G transmission over optical links in DCI applications.
![Generic Compatible 400G DWDM Tunable Coherent QSFP-DD High-Power (Bright) DCO 120km DOM Duplex LC SMF Transceiver Module Это изображение касается QDD-ZRP-400G-HT.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230907165930880xvw.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Generic Compatible 400G DWDM Tunable Coherent QSFP-DD High-Power (Bright) DCO 120km DOM Duplex LC SMF Transceiver Module Это изображение касается QDD-ZRP-400G-HT.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230907165930880xvw.jpg)
![Generic Compatible 400G DWDM Tunable Coherent QSFP-DD High-Power (Bright) DCO 120km DOM Duplex LC SMF Transceiver Module Это изображение касается QDD-ZRP-400G-HT.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309071659300k9bni.jpg)
![Generic Compatible 400G DWDM Tunable Coherent QSFP-DD High-Power (Bright) DCO 120km DOM Duplex LC SMF Transceiver Module Это изображение касается QDD-ZRP-400G-HT.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309071659304vo9pf.jpg)
![Generic Compatible 400G DWDM Tunable Coherent QSFP-DD High-Power (Bright) DCO 120km DOM Duplex LC SMF Transceiver Module Это изображение касается QDD-ZRP-400G-HT.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230907165930mq88d9.jpg)
![Generic Compatible 400G DWDM Tunable Coherent QSFP-DD High-Power (Bright) DCO 120km DOM Duplex LC SMF Transceiver Module Это изображение касается QDD-ZRP-400G-HT.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230907165930tnnvgh.jpg)
Generic Compatible 400G DWDM Tunable Coherent QSFP-DD High-Power (Bright) DCO 120km DOM Duplex LC SMF Transceiver Module
#193539
#193539
US$7,999.00
FS P/N: QDD-ZRP-400G-HTFS P/N: QDD-ZRP-400G-HT
Заказы
2
Отзыв 0
Вопрос 0
Transceiver Types::
4 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Generic Compatible 400G DWDM Tunable QSFP-DD Transceiver Module (SMF, 1528.77~1567.13nm, 120km, LC, DOM)
Specifications
Part Number
QDD-ZRP-400G-HT
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD
Data Rate
100/200/300/400 Gbps
Wavelength
1528.77~1567.13nm
Distance
400G ZR
≤120km
400G ZR Gray
400G ZR Gray
≤80km(unamplified)
400G ZR+
400G ZR+
≤450km
400G ZR Gray
400G ZR Gray
≤90km(unamplified)
300G ZR+
300G ZR+
≤600km
200G ZR+
200G ZR+
≤1000km
100G ZR+
100G ZR+
≤2000km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
TX Power
400G ZR & 400G ZR+(120km)
-10~1
400G ZR & 400G ZR+ Gray
400G ZR & 400G ZR+ Gray
3~5
Receiver Power
400G ZR/ZR+
-12~0
400G Gray
400G Gray
-21~0
300G ZR+
300G ZR+
-15~0
200G/100G ZR+
200G/100G ZR+
-18~0
Power Consumption
≤ 22.5W
Rx Sensitivity
400G Gray ZR
-20
400G Gray ZR+
400G Gray ZR+
-22
DDM/DOM
Support
Commercial Temperature Range
0℃ to 70°C(32 to 158°F)
FEC
OFEC/ CFEC
Modulation Format
100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM
Protocols
Open ZR+ MSA 2.0 and OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2,QSFP-DD-Hardware-Rev6.3 IEEE Std 802.3-2018
Application
LH/Regional/Metro/ROADMs
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
400G Connectivity for Data Center
Featured with 22.5W low-power, high-density and high-speed, the QSFP-DD transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 400G transmission.
400G Ethernet-centric Solution in Data Center
The 400G ZR+ Pro module allows transmission with the Mux/Demux and EDFA in point-to-point topology up to a distance of 120 km, providing greater scale and higher transfer rates for DCI.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230901141849ku8skb.jpg)
Center Wavelength | 1567.13nm-1528.77nm | 1567.13nm-1528.77nm | 1567.13nm-1528.77nm |
Connector | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distance | 400G ZR:≤120km 400G ZR Gray:≤80km(unamplified)400G ZR+:≤450km 400G ZR Gray:≤90km(unamplified)300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km | 400G ZR:≤120km 400G ZR Gray:30~40Km (unamplified) | 400G ZR:≤120km 400G ZR+:≤450km 300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km |
Power Consumption | ≤22.5W | ≤18W | ≤22.5W |
Modulation | 100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM | DP-16-QAM | 100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM |
OSNR Tolerance | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm | 26dB/0.1nm | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm |
TX Power | 400G ZR & 400G ZR+(120km):-10~1 400G ZR & 400G ZR+ Gray:3~5 | 400G ZR:-13~-9dBm 400G ZR Gray:-9~-6dBm | 400G:-13~-9dBm 300G:-10~-6dBm 200G:-9~-5dBm 100G:-8~-4dBm |
FEC | OFEC,CFEC | CFEC | OFEC,CFEC |
RX Sensitivity | 400G Gray ZR:-20dBm 400G Gray ZR+:-22dBm | -20dBm | 400G ZR+: -22dBm 400G ZR: -20dBm |
Protocols | Open ZR+ MSA 2.0 and OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0 ,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2,QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0 and OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 |
Application | LH/Regional/Metro/ ROADMs | Edge DCI | Edge DCI IP Over Metro or Long Haul DWDM |
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели