FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается CMV-SD1U3W.
Это изображение касается CMV-SD1U3W.
Это изображение касается CMV-SD1U3W.
Это изображение касается CMV-SD1U3W.
Это изображение касается CMV-SD1U3W.
Это изображение касается CMV-SD1U3W.
Это изображение касается CMV-SD1U3W.
Это изображение касается CMV-SD1U3W.
Это изображение касается CMV-SD1U3W.
Это изображение касается CMV-SD1U3W.
Это изображение касается CMV-SD1U3W.
Это изображение касается CMV-SD1U3W.

1U 3" Single D-ring Vertical Cable Manager with M6 Model Screws and Nuts, 10pcs/pack

#192609
#192609

Metal 3.15" Depth EIA Rack/Cabinet

US$39.00
FS P/N: CMV-SD1U3W
FS P/N: CMV-SD1U3W
Заказы 92
Отзыв 0
Вопрос 0
18 на глобальном складе, 10 окт, 2024
100 шт. в пути, 18 ноя, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

3'' Single Vertical Cable Management Ring with M6 Screws and Nuts

3'' Vertical cable management rings provide you with a cost-effective solution which allows you to neatly and effectively organize and route cable bundles along racks and wall. Providing strain relief for attached cables, multiple vertical rings can be attached to your rack where you need them for a versatile cable management solution without any height limitation.

Specifications
Number of Rack Spaces
1U
Style
D-ring
Orientation
Vertical
Product Type
Single Sided
Material
Metal (Galvanized Iron)
Cable Capacity (Theoretical Value)
120pcs (Cat6 24AWG)
Dimensions (HxWxD)
1.73"x3.15"x3.15" (44x80x80mm)
Weight
0.18lbs (0.08kg)
Installation
Standard Racks & Cabinets
Included Accessories
M6*15mm Screw x2 and M6 Nut x2
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности
Metal D-ring for Vertical Cable Management

The vertical D-ring can be utilized M6 screws & nuts to the wall or any standard racks/cabinets, it offers open access for easier vertical cable management.

Rounded Edges

Radius-edged design to protect cable insulation from nicks or wear

Bend Radius Control

Maintains proper bend radius to eliminate cable tension stress

Positioning Configurations

Solid frame with a full rectangular base can support large bundles of cables

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели