FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается C6ASFTPSGPVC-24PK.
Это изображение касается C6ASFTPSGPVC-24PK.
Это изображение касается C6ASFTPSGPVC-24PK.
Это изображение касается C6ASFTPSGPVC-24PK.
Это изображение касается C6ASFTPSGPVC-24PK.
Это изображение касается C6ASFTPSGPVC-24PK.
Это изображение касается C6ASFTPSGPVC-24PK.
Это изображение касается C6ASFTPSGPVC-24PK.
Это изображение касается C6ASFTPSGPVC-24PK.
Это изображение касается C6ASFTPSGPVC-24PK.
Это изображение касается C6ASFTPSGPVC-24PK.
Это изображение касается C6ASFTPSGPVC-24PK.
Это изображение касается C6ASFTPSGPVC-24PK.
Это изображение касается C6ASFTPSGPVC-24PK.

3ft (0.9m) Cat6a Snagless Shielded (SFTP) PVC CM Ethernet Network Patch Cable, Blue,(24pcs/pack)

#192269
#192269

Pure Bare Copper PoE++ 550MHz

US$62.00
FS P/N: C6ASFTPSGPVC-24PK
FS P/N: C6ASFTPSGPVC-24PK
Заказы 34
Отзыв 0
Вопрос 0
3 на глобальном складе, 15 июл, 2024
12 шт. в пути, 05 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$72.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Cat6a Snagless Shielded (SFTP) Ethernet Network Patch Cable, 26AWG, 10GBase-T

Cat6a network patch cable is the cost-effective solution for indoor data center applications, supporting up to 10GBase-T and 550MHz within 100 meters of cable. And it is fully backward compatible with all the previous categories.

The FS cat6a patch cables conductor apply Pure Bare Copper with high electrical conductivity and low signal transmission attenuation. The sheath material is new environmentally friendly material PVC CM, which is durable, flame-retardant, resistant to bending.

Specifications
Cable Type
Cat6a Snagless
Shielding Type
Shielded (SFTP)
Cable Jacket
PVC CM (Round)
Length
3ft (0.9m) (Including Plugs)
Conductor Material
Pure Bare Copper
Conductor Type
Stranded
Data Rate Support
10GBase-T
Maximum (Tested) Frequency
550MHz
Gauge (AWG)
26 (7/0.16mm)
Cable Outer Diameter (mm)
6.2 ± 0.3
Max Transmission Distance
100m
Twisted Pairs
4 Pairs
Wire Scheme
T568B, Straight
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D 
Operating Temperature
-20 to +75°C (-4 to 167°F)
Installation Temperature
-10 to +50°C (14 to 122°F)

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance patch cables.

Quality Testing Program

Patch Cables Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности
550MHz Stable Transmission
This cable speeds up to 550MHz and supports 10GBase-T Ethernet, which allows for more reliable data transmission.
Gold-plated Connectors
Stable Transmission
Pure Copper Conductors
Less Signal Loss
Stranded 4 Twisted Pairs
Anti-electromagnetic Interference
Triple Protection of Patch Cables

RJ45 modular plug, PVC Jacket and strain relief boot to increase the service life of the cable.

RJ45 Modular Plug

Modular plug enhances the stability of the network connection.

PVC Jacket

PVC Jacket has good flame retardant performance.

Strain Relief Boot

The boot increases the friction for plugging and unplugging.

Fluke Networks-Cable Testing

The patch cables pass the Fluke Patch Cord Test and deliver specified testing report, in which includes NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N as well as RL.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели