The QSFP28 transceiver provides 100GBase-BX throughput up to 20km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nmTx/1280nmRx via an LC connector. This bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, data center, and storage area networks applications.
![Dell Compatible 100GBASE-BX20 QSFP28 1310nm-TX/1280nm-RX 20km Extended Temperature DOM Simplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202308041015153elby6.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Dell Compatible 100GBASE-BX20 QSFP28 1310nm-TX/1280nm-RX 20km Extended Temperature DOM Simplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308041015153elby6.jpg)
![Dell Compatible 100GBASE-BX20 QSFP28 1310nm-TX/1280nm-RX 20km Extended Temperature DOM Simplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804101830yrkrwh.jpg)
![Dell Compatible 100GBASE-BX20 QSFP28 1310nm-TX/1280nm-RX 20km Extended Temperature DOM Simplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230529144652iu2o9u.jpg)
![Dell Compatible 100GBASE-BX20 QSFP28 1310nm-TX/1280nm-RX 20km Extended Temperature DOM Simplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804110639i8plhm.jpg)
![Dell Compatible 100GBASE-BX20 QSFP28 1310nm-TX/1280nm-RX 20km Extended Temperature DOM Simplex LC SMF Optical Transceiver Module Это изображение касается QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230529144652tbkwwi.jpg)
Dell Compatible 100GBASE-BX20 QSFP28 1310nm-TX/1280nm-RX 20km Extended Temperature DOM Simplex LC SMF Optical Transceiver Module
#191398
#191398
US$2,299.00
FS P/N: QSFP28-100G-BX20FS P/N: QSFP28-100G-BX20
Заказы
13
Отзыв 1
Вопрос 0
Transceiver Type:
Задержка поставки, Ship by 1 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
DELL Compatible 100GBASE-BX20 QSFP28 Optical Transceiver Module for Ethernet and Data Center (SMF, 1310nm-TX/1280nm-RX, 20km, LC, Extended Temp, DOM)
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
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
Е***а
Russian Federation
April 18, 2023
This QSFP works as advertised; It was shown as a supported QSFP on my Cisco switch.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели