FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SFP1G-SX-31.
Это изображение касается SFP1G-SX-31.
Это изображение касается SFP1G-SX-31.
Это изображение касается SFP1G-SX-31.
Это изображение касается SFP1G-SX-31.
Это изображение касается SFP1G-SX-31.
Это изображение касается SFP1G-SX-31.
Это изображение касается SFP1G-SX-31.
Это изображение касается SFP1G-SX-31.
Это изображение касается SFP1G-SX-31.

Dell Compatible 1000BASE-SX SFP 1310nm 2km DOM Duplex LC MMF Transceiver Module

#190888
#190888

≤1W 1310nm SMF/MMF DDM

US$13.00
FS P/N: SFP1G-SX-31
FS P/N: SFP1G-SX-31
Заказы 76
Отзывы 45
Вопрос 0
491 на глобальном складе, 9 окт, 2024
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
Dell Compatible 1000BASE-SX SFP Transceiver Module (SMF/MMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)

Dell Compatible 1000BASE-SX SFP transceiver supports up to 2km link lengths over LC duplex SMF or MMF fiber. Each SFP transceiver module is individually tested to be used on a series of switches, routers, servers, network interface card (NICs) etc. Featuring low power consumption, the hot swappable 1G SFP transceiver is ideal for Internet Service Provider (ISP) Gigabit Ethernet communication links, Enterprise LAN & SAN Networks, Data Center LAN & SAN Networks and other optical links.

Specifications
Part Number
SFP1G-SX-31
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP
Max. Data Rate
1000Mbps
Connector
Duplex LC
Max. Cable Distance
2km
Media
SMF/MMF
Wavelength
1310nm
Modulation
NRZ
Power Consumption
< 1W
Transmitter Type
FP
Receiver Type
PIN-TIA
TX Power
-9~-3dbm
Receiver Sensitivity
< -21dBm
BER
1E-12
DOM Support
Yes
Protocols
SFF-8472 MSA IEEE 802.3
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
1G Connectivity for Data Center
Featured with low power consumption, the SFP transceivers provide a cost-effective solution for Gigabit Ethernet applications.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
45
0
0
0
0

A***o

United States

August 16, 2024
5.0
We did receive the SFP's, and they were successfully installed yesterday at the customer site.
Thanks for much for the Great Customer Service and expedited delivery.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

C***s

Australia

July 04, 2024
5.0
Parts came quickly and well packaged
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

W***n

Mexico

December 06, 2023
5.0
Fully compatible and without any incident.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели