The next step up from standard Cat5e cable, Cat6 is a "4 twisted pairs" network cable used for 1000Base-T Ethernet applications up to 550MHz, can also provide at speed of 10G rate with up to 37 meters transmission distance. This cable is perfect to all your advanced networking installations.
![Cat6 Ethernet Bulk Cable, 1000ft (305m), 23AWG Solid Pure Bare Copper Wire, 750MHz Это изображение касается BC-C6UTP.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/58708.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Cat6 Ethernet Bulk Cable, 1000ft (305m), 23AWG Solid Pure Bare Copper Wire, 750MHz Это изображение касается BC-C6UTP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/58708.main.jpg)
![Cat6 Ethernet Bulk Cable, 1000ft (305m), 23AWG Solid Pure Bare Copper Wire, 750MHz Это изображение касается BC-C6UTP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230502181558ptbd9j.jpg)
![Cat6 Ethernet Bulk Cable, 1000ft (305m), 23AWG Solid Pure Bare Copper Wire, 750MHz Это изображение касается BC-C6UTP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/69075.C.jpg)
![Cat6 Ethernet Bulk Cable, 1000ft (305m), 23AWG Solid Pure Bare Copper Wire, 750MHz Это изображение касается BC-C6UTP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/123975.B.jpg)
![Cat6 Ethernet Bulk Cable, 1000ft (305m), 23AWG Solid Pure Bare Copper Wire, 750MHz Это изображение касается BC-C6UTP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/58708.C.jpg)
![Cat6 Ethernet Bulk Cable, 1000ft (305m), 23AWG Solid Pure Bare Copper Wire, 750MHz Это изображение касается BC-C6UTP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/69075.E.jpg)
Cat6 Ethernet Bulk Cable, 1000ft (305m), 23AWG Solid Pure Bare Copper Wire, 750MHz
#190459
#190459
US$82.00
FS P/N: BC-C6UTPFS P/N: BC-C6UTP
Заказы
0
Отзыв 0
Вопросы 2
Длина:
328.08ft (100m)
Conductor Type:
Stranded
Gauge:
24AWG
Кабельная номинальность:
PVC CM
Цвет:
Синий
Задержка поставки, Ship by 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$140.00 по Fedex International Priority
Дизайн товара
1 год гарантии
Cat6 Bulk Ethernet Network Cable UTP, Solid, PVC CMR, 23AWG
Specifications
Cable Type
Category 6
Shielding Type
UTP
Cable Jacket
PVC CMR
Cable Length
1000ft (305m)
Reference Bandwidth
550MHz
Data Rate Support
10/100/1000Base-T
Wire Gauge
23AWG
Conductor Type
Pure Bare Copper Wire
Conductor Diameter (mm)
0.565 ± 0.005
Cable Outer Diameter (mm)
6.20 ± 0.40
Maximum Installation Tension (N)
110
Bend Radius (mm)
26.4
Cable Color
Blue
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Operating Temperature
-20 to +75°C (-4 to 167°F)
Installation Temperature
-10 to +50°C (-14 to 122°F)
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
Patch Cables Testing Learn more
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220413/164981930262563ea616cbd2.24270978.jpeg.webp)
Особенности
Get Your Building Wired Up
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230725121126l2ljsa.png)
Perfect for Your Field Network Installation Projects
The cables are available in a variety of colors and can be cut to the length for your custom network installation projects. The sturdy and easy-pull dispenser box makes Installation become faster.
Wide opening design and flexible pulley to reduce the pulling tension
Marked every 1m (3.28ft) on cable, tailored freely to meet your needs
CMR rated (Riser) used for floors, in-Wall, and non-plenum spaces
Up to 550MHz and Ensures Compatibility with 10/100/1000-T, 10G-T Ethernet
This cable speeds up to 550 MHz and complies with PoE++ standard, widely compatible with 10/100/1000-T and 10G-T Ethernet, which allows for more reliable data transmission.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели