Cat5e cable is a "twisted pair" network cable used for 1000Base-T Ethernet applications at speed of up to 350MHz of bandwidth. This cable is preferred for more advanced networking installations where a higher bandwidth than normal is required.
![Cat5e Ethernet Bulk Cable, 1000ft (305m), 350MHz, Shielded (F/UTP) Это изображение касается C5EFTPPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/123963.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Cat5e Ethernet Bulk Cable, 1000ft (305m), 350MHz, Shielded (F/UTP) Это изображение касается C5EFTPPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/123963.main.jpg)
![Cat5e Ethernet Bulk Cable, 1000ft (305m), 350MHz, Shielded (F/UTP) Это изображение касается C5EFTPPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230503102059tenhdh.jpg)
![Cat5e Ethernet Bulk Cable, 1000ft (305m), 350MHz, Shielded (F/UTP) Это изображение касается C5EFTPPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/72500.main.jpg)
![Cat5e Ethernet Bulk Cable, 1000ft (305m), 350MHz, Shielded (F/UTP) Это изображение касается C5EFTPPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/72500.E.jpg)
![Cat5e Ethernet Bulk Cable, 1000ft (305m), 350MHz, Shielded (F/UTP) Это изображение касается C5EFTPPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/123963.B.jpg)
![Cat5e Ethernet Bulk Cable, 1000ft (305m), 350MHz, Shielded (F/UTP) Это изображение касается C5EFTPPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/72500.D.jpg)
Cat5e Ethernet Bulk Cable, 1000ft (305m), 350MHz, Shielded (F/UTP)
#190457
#190457
US$70.00
FS P/N: C5EFTPPVCFS P/N: C5EFTPPVC
Заказы
0
Отзыв 0
Вопросы 2
Длина:
328.08ft (100m)
Conductor Type:
Stranded
Gauge:
26AWG
Кабельная номинальность:
PVC CM
Цвет:
Синий
Задержка поставки, Ship by 12 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$130.00 по Fedex International Priority
Дизайн товара
1 год гарантии
Cat5e Bulk Ethernet Network Cable UTP, Solid, PVC CMR, 24AWG
Specifications
Cable Type
Category 5e
Shielding Type
UTP
Cable Jacket
PVC CMR
Cable Length
1000ft (305m)
Reference Bandwidth
350MHz
Data Rate Support
10/100/1000Base-T
Wire Gauge
24AWG
Conductor Type
Pure Bare Copper Wire
Conductor Diameter (mm)
0.500 ± 0.005
Cable Outer Diameter (mm)
5.00 ± 0.40
Maximum Installation Tension (N)
110
Bend Radius (mm)
21.6
Cable Color
Blue
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Operating Temperature
-20 to +75°C (-4 to 167°F)
Installation Temperature
-10 to +50°C (-14 to 122°F)
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
Patch Cables Testing Learn more
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20210521/162158647660a7722c55fe82.02756389.jpeg.webp)
Особенности
Get Your Building Wired Up
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230725181958wqcfin.png)
Perfect for Your Field Network Installation Projects
The cables are available in a variety of colors and can be cut to the length for your custom network installation projects. The sturdy and easy-pull dispenser box makes Installation become faster.
Wide opening design and flexible pulley to reduce the pulling tension
Marked every 1m (3.28ft) on cable, tailored freely to meet your needs
CMR rated (Riser) used for floors, in-Wall, and non-plenum spaces
Up to 350MHz and Ensures Compatibility with 10/100/1000-T Ethernet
This cable speeds up to 350 MHz and complies with PoE+ standard, widely compatible with 10/100/1000-T Ethernet, which allows for more reliable data transmission.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели