FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается QSFP-LOOP-40G.
Это изображение касается QSFP-LOOP-40G.
Это изображение касается QSFP-LOOP-40G.
Это изображение касается QSFP-LOOP-40G.
Это изображение касается QSFP-LOOP-40G.
Это изображение касается QSFP-LOOP-40G.
Это изображение касается QSFP-LOOP-40G.
Это изображение касается QSFP-LOOP-40G.
Это изображение касается QSFP-LOOP-40G.
Это изображение касается QSFP-LOOP-40G.

Extreme Compatible 40G QSFP+ Passive Loopback Testing Module

#190365
#190365
US$26.00
FS P/N: QSFP-LOOP-40G
FS P/N: QSFP-LOOP-40G
Заказы 0
Отзывы 22
Вопрос 0
11 на глобальном складе, 9 окт, 2024
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
Extreme Compatible 40G QSFP+ Passive Loopback Testing Module

The loopback module is a 40Gbps Quad Small Form Factor Pluggable QSFP+ loopback module for testing QSFP+ transceiver ports on host/system boards. By substituting a full-featured QSFP+ transceiver, the electrical loopback provides a cost effective method for QSFP+ port testing.

Specifications
Part Number
QSFP-LOOP-40G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP+
Max Data Rate
40Gbps
Attenuation
0dB
Power Consumption
0W
DDM/DOM
Supported
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
MSA Compliant,SONET, SDH, Gigabit Ethernet, Fiber Channel
Application
QSFP+ Port Testing, Board Level System Testing

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
40G QSFP+ Loopback Module for Testing
This low-profile passive QSFP+ 40G loopback cable features typical insertion loss (attenuation) characteristics of a mere 0dB, consuming no more than 0.0 Watts of power during the testing process.
Power Consumption
0W
Attenuation
0dB
Max Data Rate
40Gbps
Make Port Testing Easier and More Efficient
Compared with traditional loopback testing where modules are connected to jumpers, loopback modules are simpler and more efficient in port testing, allowing you to check port operating status by simply plugging in the switch.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
    4.7
    5 звезд
    4 звезды
    3 звезды
    2 звезды
    1 звезда
    16
    5
    1
    0
    0

    S***r

    United States

    August 17, 2020
    5.0
    Very powerful loopback modules. These modules came in time with a secure package. I have used them in testing 40G QSFP ports on my cisco switches and I admit it is a great way to test QSFP connectivity on cisco switches. I’m quite satisfied with them.
    подтвердит покупку
    Полезный 9
    Отзывы 0

    G***r

    United States

    August 09, 2020
    5.0
    I’d like to give these loopback modules five stars because they really bring me a very good user experience. If I have other needs, I will still choose FS. They do a good job.
    подтвердит покупку
    Полезный 10
    Отзывы 0

    K***n

    Australia

    May 02, 2017
    5.0
    The items I ordered arrived very quickly and work perfectly. I will be using Fiberstore as my primary fiber network resource from now on.
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0
    Посмотреть все отзывы
    Недавно вы смотрели