Брандмауэр нового поколения отличается высокой эффективностью защиты, возможностью расширения по мере необходимости, комплексным расширенным обнаружением и предотвращением угроз, а также интеллектуальными и автоматизированными операциями на основе политик. Эта готовая к будущему серия NGFW основана на совершенно новой аппаратной архитектуре, которая предлагает лучшую в отрасли производительность на уровне приложений для удовлетворения реальных потребностей в сетевой безопасности.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Брандмауэр нового поколения NSG-3230, 8 x 1Gb Rj45, 8 x 1Gb SFP, 2x 10Gb SFP+, с лицензией по умолчанию на 1 год, возможностью продления лицензии и подписки
Брандмауэр нового поколения NSG-3230, 8 x 1Gb Rj45, 8 x 1Gb SFP, 2x 10Gb SFP+, с лицензией по умолчанию на 1 год, возможностью продления лицензии и подписки
Single AC (по умолчанию)
Dual AC(необязательный)
Преимущества товара
IPS, фильтрация URL-адресов, антивирус, защита от атак
Глубокая проверка пакетов
SSL-расшифровка
Идентификация приложений и контроль
Защита от DoS/DDoS, в том числе SYN Flood, защита от DNS Query Flood
Блокировка IP-адресов серверов ботнетов с помощью глобальной базы данных репутации IP-адресов
Обнаружение аномалий протокола, защита от атак аномального протокола
Интеллектуальная балансировка нагрузки двунаправленного канала.
IPSec VPN, SSL VPN, L2TP VPN, PnPVPN
Идентификация файловых протоколов, включая HTTP, FTP, SMTP и POP3
Контентная фильтрация для протоколов HTTP-GET, HTTP-POST, FTP и SMTP
Идентификация IM и аудит поведения в сети
Дублированные пульсирующие интерфейсы
Активный/активный и активный/пассивный
Простота управления
Усовершенствованная система предотвращения вторжений, фильтрация URL-адресов и антивирус для обеспечения защиты сети уровня L2-L7.
Поддержка DPI, точное определение и управление тысячами сетевых приложений.
Порт | 8 × 1Gb Rj45, 8 × 1Gb SFP, 2 × 10Gb SFP+ | 8 × 1Gb Rj45 | 16 × 1Gb Rj45, 8 × 1Gb SFP, 2 × 10Gb SFP+ | 5 x 1Gb Rj45, 4 x 1Gb Combo | 6 x 1Gb Rj45, 4 x 1Gb SFP |
Пропускная способность брандмауэра | 10 Гбит/с | 5 Гбит/с | 20 Гбит/с | 2.5 Гбит/с | 6 Гбит/с |
Пропускная способность IPsec VPN | 5 Гбит/с | 2.7 Гбит/с | 6 Гбит/с | 1 Гбит/с | 3 Гбит/с |
AV-пропускная способность | 4.2 Гбит/с | 2.0 Гбит/с | 5.0 Гбит/с | 700 Mbps | 1.2 Гбит/с |
IPS-пропускная способность | 5 Гбит/с | 3.7 Гбит/с | 10 Гбит/с | 1 Гбит/с | 1.8 Гбит/с |
Пропускная способность NGFW | 3 Гбит/с | 1.7 Гбит/с | 5.5 Гбит/с | 650 Mbps | 1 Гбит/с |
Пропускная способность защиты от угроз | 2 Гбит/с | 800 Mbps | 3 Гбит/с | 500 Mbps | 800 Mbps |
Новых сеансов/сек | 130,000 | 48,000 | 140,000 | 50,000 | 80,000 |
Максимальное количество одновременных сеансов | 1.5 Million | 300,000 | 3 Million | 1 Million | 2 Million |
Пользователи SSL VPN (по умолчанию/макс.) | 6,000 | 8/128 | 10,000 | 8/1,000 | 8/2,000 |
Доступные слоты для модулей расширения | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 x 1Gb Rj45neric Slot |