Модуль 100GBASE-DR Single Lambda SFPDD предназначен для использования в сетях 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 500 м по одномодовому оптоволокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексные разъемы LC. Этот модуль соответствует стандарту SFPDD MSA и SFP-DD MIS Rev 2.0. Он объединяет 2 электрических канала PAM4 по 26,5625 ГБд в один оптический канал PAM4 53,125 ГБд в соответствии с IEEE100GBASE-DR. Благодаря этим функциям этот простой в установке трансивер с возможностью горячей замены подходит для использования в различных приложениях, таких как ЦОД, 100G Ethernet.
![Общий совместимый 100GBASE-DR SFPDD Single Lambda модуль 1310 нм 500 м DOM Duplex LC SMF Это изображение касается SFPDD-DR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230706095516e7pr1b.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Общий совместимый 100GBASE-DR SFPDD Single Lambda модуль 1310 нм 500 м DOM Duplex LC SMF Это изображение касается SFPDD-DR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230706095516e7pr1b.jpg)
![Общий совместимый 100GBASE-DR SFPDD Single Lambda модуль 1310 нм 500 м DOM Duplex LC SMF Это изображение касается SFPDD-DR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230706095516xof5i8.jpg)
![Общий совместимый 100GBASE-DR SFPDD Single Lambda модуль 1310 нм 500 м DOM Duplex LC SMF Это изображение касается SFPDD-DR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307060955160pzfik.jpg)
![Общий совместимый 100GBASE-DR SFPDD Single Lambda модуль 1310 нм 500 м DOM Duplex LC SMF Это изображение касается SFPDD-DR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230706095516b6b06i.jpg)
![Общий совместимый 100GBASE-DR SFPDD Single Lambda модуль 1310 нм 500 м DOM Duplex LC SMF Это изображение касается SFPDD-DR-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230706095516xvky8i.jpg)
Общий совместимый 100GBASE-DR SFPDD Single Lambda модуль 1310 нм 500 м DOM Duplex LC SMF
#188386
#188386
US$289.00
FS P/N: SFPDD-DR-100GFS P/N: SFPDD-DR-100G
Заказы
5
Отзывы 2
Вопросы 2
Transceiver Type:
Задержка поставки, Ship by 3 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
100GBASE-DR SFPDD модуль (SMF, 1310 нм, 500 м, LC, DOM)
Описание
Артикул
SFPDD-DR-100G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP-DD
Макс. скорость передачи данных
106.25Gbps (2x53.125Gbps)
Длина волны
1310nm
Макс. расстояние передачи
500m
Разъем
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приемника
PIN
TX Мощность
-2.9-4 дБм
Минимальная мощность приемника
-5.9 дБм
Бюджет мощности
3dB
Перегрузка приемника
4 дБм
Потребляемая мощность
≤3,5 Вт
Коэффициент вымирания
>3.5dB
CDR (Часы и восстановление данных)
TX & RX
Встроенный FEC
Есть
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
SFP-DD MSA, IEEE 802.3
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230706103259upewre.jpg)
Особенности
Потребляемая мощность менее 3,5 Вт для энергосбережения
Встроенный чип Inphi DSP, 100-гигабитный однолямбда-трансивер обеспечивает высокую скорость и малое энергопотребление в приложениях 100G.
Чип Inphi DSP
Стабильная передача
≤3,5 Вт
Низкое энергопотребление
100 Гбит/с
Высокая пропускная способность
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Advantage (1)Application (1)Product Comparison (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
J***n
United States
June 28, 2023
Working performance: As expected, no issues.
Shipment & Delivery: On time and packaged securely with no damage to package or items delivered.
Service: Exceptional
Suggestion: No recommendations or suggestions to report.
Shipment & Delivery: On time and packaged securely with no damage to package or items delivered.
Service: Exceptional
Suggestion: No recommendations or suggestions to report.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0F***a
Australia
June 10, 2023
We have used them for a project, and they have performed as expected.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели