FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается 12.
Это изображение касается 21.
Это изображение касается 12.
Это изображение касается 12.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 12.
Это изображение касается 12.
Это изображение касается 12.
Это изображение касается 21.
Это изображение касается 12.
Это изображение касается 12.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 12.
Это изображение касается 12.

2m (7ft) Общий совместимый 200G QSFP56 -> 4x50G SFP56 Breakout AOC

#188344
#188344

≤5.5W 30mm Fiber PAM4

US$1,217.00
FS P/N: QSFP-200G-4SAO02
FS P/N: QSFP-200G-4SAO02
Заказы 5
Отзывы 2
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 13 ноя, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$3,000.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Общий совместимый 200G QSFP56 Breakout Active Optical Cable (AOC)& (2 м, OM3 MMF, QSFP56 -> 4 SFP56)

Общий совместимый активный оптический кабель 200G QSFP56 -> 4x50G SFP56 Breakout работает по многомодовому оптоволокну (MMF). Этот Breakout кабель соответствует требованиям QSFP56 MSA/SFP56 MSA и IEEE. Он обеспечивает подключение порта 200G QSFP56 на одном конце и четырех разъемов SFP56 на другом конце и подходит для быстрых и простых соединений внутри стоек и между соседними стойками.

Описание
Артикул
Q56-4S56AO02
Название поставщика
FS
Тип разъёма
QSFP56 to SFP56
Максимальная скорость передачи данных
200G
Минимальный радиус изгиба
30 мм
Длина кабеля
2m (7ft)
Тип приемника
PIN
Тип передатчика
VSCEL
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Материал оболочки
OFNP
Типичная потребляемая мощность
5,5 Вт (QSFP56), 3 Вт (SFP56)
Источник питания
3.3V
Длина волны
850 нм
Тип волокна
Многомодовое волокно OM3 (MMF)
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
2
0
0
0
0

R***z

France

June 18, 2023
5.0
work as described.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

D***t

France

June 08, 2023
5.0
good,things
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели