FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается M6200-CH5U.
Это изображение касается M6200-CH5U.
Это изображение касается M6200-CH5U.
Это изображение касается M6200-CH5U.
Это изображение касается M6200-CH5U.
Это изображение касается M6200-CH5U.
Это изображение касается M6200-CH5U.
Это изображение касается M6200-CH5U.
Это изображение касается M6200-CH5U.
Это изображение касается M6200-CH5U.

M6200-CH5U, специализированная ненагруженная платформа управляемого шасси 5U, 15/18 слотов, поддержка карт MUX/DEMUX/EDFA/OEO/OLP/DCM, блоки питания переменного/постоянного тока с резервированием

#188015
#188015

WEB 1+1 DC Power 1x Fan Module

FS P/N: M6200-CH5U
Заказы 1
Отзыв 1
Вопрос 0
Запрос продукции и проекта
2 года гарантии

Серия M6200 заказное управляемое шасси 5U без нагрузки, 15/18 слотов, поддержка карт MUX/DEMUX/EDFA/OEO/OLP/DCM, резервные блоки питания переменного/постоянного тока

Управляемое шасси серии M6200 высотой 5U поддерживает модули MUX/DEMUX/EDFA/OEO/OLP/DCM, а все критически важные компоненты, блоки питания, модули управления и интерфейсные модули поддерживают горячую замену, что позволяет производить замену в полевых условиях. Он поддерживает внешнее дистанционное управление OSC и управление NMS.


Серия M6200 представляет собой эффективные и простые в развертывании решения. Он имеет различные платы оптического уровня, поддерживает защиту 1 + 1 основной платы управления и визуальное управление, а также обеспечивает безопасное и эффективное беспрепятственное развертывание, которое можно использовать в образовании, розничной торговле, развлечениях и других отраслях для решения проблем. из-за высоких затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание и сложного развертывания.

Примечание: Шасси поставляется с основной платой управления NMU, охлаждающим вентилятором и источником питания.

Описание
Количество слотов
15/18-slot
Тип корпуса
Монтаж в стойку
Режим источника питания
Блок питания переменного тока (двойной резерв)
Источник питания постоянного тока (двойной резерв)
Диапазон рабочего напряжения
AC: 110~220VAC
DC: -38.5~-72VDC
Относительная влажность
10% ~ 90% (без конденсации)
Тип управления
WEB, SNMP v2
Сетевой интерфейс
2 порта SFP LAN 100Base-X 4 порта LAN RJ45 10/100Base-T
Размеры (ВхШхГ)
8.74"x17.48"x8.86" (222x444x225 мм)
Потребляемая мощность
<350W
Температура
рабочая -10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
хранение -20°C ~ 80°C (-4 ~ 176°F)
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Решение для применения
Особенности
Выберите шасси, которое вам нужно
Блок питания переменного/постоянного тока, шасси, разработанное, чтобы предложить вам гибкость, соответствующую вашим потребностям.
Шасси 5U с блоком питания переменного тока
Шасси 5U с источником питания постоянного тока
Резервные охлаждающие вентиляторы и блоки питания
Шесть интеллектуальных вентиляторов с возможностью «горячей» замены обеспечивают превосходное охлаждение и снижение энергопотребления. Двойные источники питания 1+1 обеспечивают надежность передачи данных по сети.
15/18 подключаемых модулей
Низкое энергопотребление <350 Вт
Поток воздуха слева направо
Высокоинтегрированная универсальная платформа
Платформа серии M6200 представляет собой интегрированное решение, предоставляющее услуги 10G DWDM для дальней связи. Он оснащен системой управления с графическим интерфейсом, с помощью которой можно легко управлять всей сетью.
Многоскоростная клиентская служба
Разнообразные типы скорости интерфейса поддерживают несколько скоростей обслуживания GE/2,5G/10G/40G/100G.
Резервное резервирование
Двойные главные контроллеры и два источника питания делают управление сетью более надежным.
Простота эксплуатации и управления
Основанная на архитектуре B/S, ею можно управлять на месте или удаленно в любое время.
Мониторинг вашей сети с помощью веб-управления
Вы можете легко проверять важные данные, сигналы тревоги, отчеты и многое другое с помощью веб-управления в любое время на месте или удаленно.
ВЕБ-менеджмент
Управление неисправностями
Управление мониторингом
Мультисервисная платформа, подходящая для решения DWDM для дальних перевозок

Серия M6200 подходит для сетей доступа, предлагая эффективные решения для образования, малого и среднего бизнеса, государственных органов, операторов и других отраслей.

Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
1
0
0
0
0

D***y

United States

December 07, 2023
5.0
I didn't anticipate getting any extra info, but this is top-notch customer service, and I'm thoroughly impressed! Thanks!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели