Сетевой патч-кабель Cat7 — это экономичное решение для внутренних ЦОД, поддерживающее до 10GBase-T и 600 МГц в пределах 60 метров от кабеля. И он полностью совместим со всеми предыдущими категориями.
В проводниках патч-кабелей FS cat7 применяется чистая медь с высокой электропроводностью и низким затуханием передачи сигнала. Доступные материалы оболочки включают PVC CM и PVC CMX, которые являются прочными, огнестойкими и устойчивыми к изгибу.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Заказной экранированный (SFTP) Ethernet сетевой патч-корд Cat7, 26AWG, Snagless
#187745
#187745
US$3.50
FS P/N: C7SFTPSGPVCFS P/N: C7SFTPSGPVC
Заказы
904
Отзыв 1
Вопросы 2
Choose Length:
3ft (1m)
5ft (1.5m)
7ft (2.1m)
10ft (3m)
15ft (4.6m)
25ft (7.6m)
33ft (10m)
49ft (15m)
66ft (20m)
m
3ft (1m)
5ft (1.5m)
7ft (2.1m)
10ft (3m)
15ft (4.6m)
25ft (7.6m)
33ft (10m)
49ft (15m)
66ft (20m)
m
Кабельная номинальность:
PVC CM
Цвет:
Синий
Задержка поставки, Ship by 12 ноя, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
Экранированный (SFTP) Ethernet сетевой патч-корд Cat7, Snagless, 26AWG, 10GBase-T
Описание
Тип кабеля
Cat7 Snagless
Тип экранирования
Экранированный (SFTP)
Кабельная оболочка
PVC CM/PVC CM
Калибр (AWG)
26
Поддержка скорости передачи данных
10GBase-T
Максимальная (проверенная) частота
600MHz
Тип проводника
Многожильный чистый голый медь
Разъём
RJ45 (Male)
PoE-совместимость
PoE/PoE+/PoE++
Схема проводов
T568B, прямой
Рабочая температура
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Температура установки
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование соединительных кабелей Узнайте больше
Решение для применения
Особенности
600MHz Стабильная передача
Этот кабель работает на частоте до 600 МГц и поддерживает 10GBase-T Ethernet, что обеспечивает более надежную передачу данных.
Позолоченный разъём
Стабильная передача
Проводники из чистой меди
Меньше потерь сигнала
Мель 4 витые пары
Анти-электромагнитные помехи
Кабели с цветовой маркировкой для быстрой визуальной идентификации
Специальные цветные кабели позволяют легко и быстро отслеживать оборудование и просто управлять им.
Заказные товары с учетом ваших потребностей
Разнообразные пользовательские параметры
Выберите подходящие параметры в зависимости от ваших приложений.
Строгий контроль качества
Обеспечьте высокое качество продукции с помощью испытательного центра.
Техническая поддержка
Получите поддержку от профессиональной команды инженеров.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Compatibility (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
1
0
0
0
0
C***a
United States
April 07, 2023
These cables work great. High quality cables.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели