FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается DWDM-SFP10G-40-I.
00:31
Это изображение касается DWDM-SFP10G-40-I.
Это изображение касается DWDM-SFP10G-40-I.
Это изображение касается DWDM-SFP10G-40-I.
Это изображение касается DWDM-SFP10G-40-I.
Это изображение касается DWDM-SFP10G-40-I.
Это изображение касается DWDM-SFP10G-40-I.
Это изображение касается DWDM-SFP10G-40-I.
Это изображение касается DWDM-SFP10G-40-I.
Это изображение касается DWDM-SFP10G-40-I.
Это изображение касается DWDM-SFP10G-40-I.
Это изображение касается DWDM-SFP10G-40-I.

NOKIA C44 Compatible 10G DWDM SFP+ 1542.14nm 40km DOM Duplex LC SMF Transceiver Module For Transmission

#187440
#187440

4G Wireless Semtech EML ≤1.8W ITU C17-C61 Duplex LC SMF

US$259.00
FS P/N: DWDM-SFP10G-40-I
FS P/N: DWDM-SFP10G-40-I
Заказы 5
Отзыв 0
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 31 окт, 2024
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
Ericsson Compatible 10G DWDM SFP+ Transceiver Module (SMF, 1542.14nm, 40km, LC, DOM)

Ericsson compatible SFP+ transceiver supports up to 40km link lengths over single-mode fiber (SMF) via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431 and SFF-8432 MSA standards. Digital diagnostics functions are available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be deployed in the DWDM networking equipment in metropolitan access and core networks.

Specifications
Cisco Compatible
DWDM-SFP10G-42.14-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10Gbps
Wavelength
1542.14nm
Max Cable Distance
40km
Connector
Duplex LC
Optical Components
EML DWDM
Media
SMF
DOM Support
Yes
TX Power
-1~4dBm
Receiver Sensitivity
<-16dBm
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Protocols
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Notice: When the long reach transceiver is used in short distance transmission, please matched with appropriate attenuator according to the table.
Distance
≤ 5km
≤ 10km
≤20km
Attenuator

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Ideal for 4G Fronthaul Active WDM Solution
This solution enables 4G base station expansion with one single fiber converging multi-station service when fiber is scarce and demand for capacity remains high.
-40°C to 85°C I-temp
Strict industrial grade reliability tests ensure performance in harsh environments
Low Latency
Market leading ultra-low latency meets the requirements of 4G deployment
TO Hermetic Packaging
Protect from environmental factors such as contaminants and moisture
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipment and strict adherence to GR-468 standards to ensure you get high quality and reliable industrial optics.
Optical Spectrum Test
1542.14nm
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
-40~85°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Connection (1)Product Comparison (1)
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели