Общий совместимый кабель 800G OSFP с пассивным прямым медным соединением Twinax предназначен для использования в 800G Ethernet. Он обеспечивает прямое подключение медных кабелей OSFP. Этот кабель соответствует стандартам OSFP MSA и IEEE 802.3ck. Благодаря этим функциям этот простой в установке, высокоскоростной и экономичный медный твинаксиальный кабель прямого подключения подходит для подключения на короткие расстояния внутри стойки или между соседними стойками в ЦОД.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
1m (3ft) Общий совместимый 800G OSFP пассивный DAC Twinax
#187341
#187341
US$149.00
FS P/N: OSFP-800G-PC01FS P/N: OSFP-800G-PC01
Заказы
54
Отзывы 7
Вопросы 2
Length:
44 на глобальном складе, 10 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
1m (3ft) Общий совместимый 800G OSFP Direct Attached Cable (DAC)
Описание
Артикул
OSFP-PC01
Название поставщика
FS
Форм-фактор
OSFP
Максимальная скорость передачи данных
800 Гбит/с
Минимальный радиус изгиба
40.5 мм
Потребляемая мощность
≤0,1 Вт
Длина кабеля
1m (3ft)
Провод AWG
28AWG
Диапазон температур
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Протоколы
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Формат модуляции
PAM4
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
7
0
0
0
0
D***e
United States
November 28, 2023
The cable is well-designed. I'm quite satisfied with the quality and service. Will purchase it again.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0C***a
United States
September 12, 2023
Everything works as describes. It arrived in a timely manner and of course I should give 5 stars.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0L***s
Canada
September 08, 2023
Recommended by an expert friend. It turned out thay he was completely right. These cables are absolutely solid.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели