FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается C5EUTPSG.
Это изображение касается C5EUTPSG.
Это изображение касается C5EUTPSG.
Это изображение касается C5EUTPSG.
Это изображение касается C5EUTPSG.
Это изображение касается C5EUTPSG.
Это изображение касается C5EUTPSG.
Это изображение касается C5EUTPSG.
Это изображение касается C5EUTPSG.
Это изображение касается C5EUTPSG.
Это изображение касается C5EUTPSG.
Это изображение касается C5EUTPSG.
Это изображение касается C5EUTPSG.
Это изображение касается C5EUTPSG.
Это изображение касается C5EUTPSG.
Это изображение касается C5EUTPSG.
Это изображение касается C5EUTPSG.
Это изображение касается C5EUTPSG.
Это изображение касается C5EUTPSG.
Это изображение касается C5EUTPSG.
Это изображение касается C5EUTPSG.
Это изображение касается C5EUTPSG.
Это изображение касается C5EUTPSG.
Это изображение касается C5EUTPSG.
Это изображение касается C5EUTPSG.
Это изображение касается C5EUTPSG.

Заказной неэкранированный (UTP) Ethernet сетевой патч-корд Cat5e, Snagless

#187292
#187292

Pure Bare Copper PoE++ 250MHz

US$3.00
FS P/N: C5EUTPSG
FS P/N: C5EUTPSG
Заказы 1.6K
Отзывы 5
Вопросы 2
Choose Length:
6in (0.15m)
1ft (0.3m)
2ft (0.6m)
3ft (1m)
5ft (1.5m)
7ft (2.1m)
10ft (3m)
15ft (4.6m)
25ft (7.6m)
m
6in (0.15m)
1ft (0.3m)
2ft (0.6m)
3ft (1m)
5ft (1.5m)
7ft (2.1m)
10ft (3m)
15ft (4.6m)
25ft (7.6m)
m
Gauge:
24AWG
Кабельная номинальность:
PVC CM
Цвет:
Синий
Задержка поставки, Ship by 11 дек, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
Дизайн товара

неэкранированный (UTP) Ethernet сетевой патч-корд Cat5e, Snagless, 1000Base-T

Патч-кабель Cat5e UTP представляет собой неэкранированную витую пару с многожильным медным кабелем с высокопроизводительными модульными штекерами на каждом конце. Конструкция без зазубрин защищает фиксирующие зажимы на разъемах RJ45 от повреждения или отщелкивания во время установки.
Он превосходит по производительности стандарт сетевого кабеля Cat5e Ethernet и предлагает экономичное решение для внутренних ЦОД Gigabit Ethernet, поддерживая скорость до 1000 Мбит/с и частоту 250 МГц в пределах 100 метров от кабеля.

Описание
Тип кабеля
Cat5e Snagless
Тип экранирования
Неэкранированный (U/UTP)
Кабельная оболочка
PVC/PVC CM/PVC CM/PVC CMP/LSZH
Калибр (AWG)
24/26/28
Поддержка скорости передачи данных
10/100/1000Base-T
Максимальная (проверенная) частота
250MHz
Тип проводника
Многожильный чистый голый медь
Разъём
RJ45 (Male)
PoE-совместимость
PoE/PoE+/PoE++
Схема проводов
T568B, прямой
Рабочая температура
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Температура установки
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

Система Контроля Качества

Взгляните на нашу программу испытаний, чтобы получить надежные и высокопроизводительные соединительные кабели.

Система Контроля Качества

Тестирование соединительных кабелей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности
250MHz Стабильная передача
Этот кабель работает на частоте до 250 МГц и поддерживает 1000-T Ethernet, что обеспечивает более надежную передачу данных.
Позолоченный разъём
Стабильная передача
Проводники из чистой меди
Меньше потерь сигнала
Мель 4 витые пары
Анти-электромагнитные помехи
Заказные товары с учетом ваших потребностей
Разнообразные пользовательские параметры
Выберите подходящие параметры в зависимости от ваших приложений.
Строгий контроль качества
Обеспечьте высокое качество продукции с помощью испытательного центра.
Техническая поддержка
Получите поддержку от профессиональной команды инженеров.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Pure Copper (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
4.8
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
4
1
0
0
0

h***r

United States

October 09, 2023
4.0
Excellent product I would buy it again, and recommend it to anyone who's looking for something like this especially for this price.Good product not much to say about it, I would recommend to a friend!
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

S***y

United States

October 07, 2023
5.0
I agree with the sentiment expressed here. This cable is just like any other, and it behaves similarly. It comes out of the box smoothly and is slick enough to slide through conduit without causing frustration on the job. The fact that it doesn't intentionally kink or tangle like some other cables I've dealt with is a plus. If you're careful, it won't get too tangled, and when it does, it untangles easily. I will certainly purchase it again when I require more cable.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

H***y

United States

October 02, 2023
5.0
I completely agree with this statement. This product offers outstanding quality and is a fantastic deal for the price. In my situation, I don't require CAT6 or higher; Cat5e is more than sufficient for my present and future requirements, so this perfectly suits my needs.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели