The mounting bracket is used to mount a vertical cable manager between two racks. It provides additional support for adjacent racks and can be used with all standard racks in data centers.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Mounting Brackets for Vertical Cable Manager, Black, 4Pcs/Pack
#186927
#186927
US$20.00
FS P/N: VRTCMBFS P/N: VRTCMB
Заказы
299
Отзывы 2
Вопрос 0
Модели:
12 на глобальном складе, 10 окт, 2024
30 шт. в пути, 21 ноя, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Mounting Bracket for Vertical Cable Manager with M6 Model Screws and Nuts
Specifications
Product Type
Mounting Bracket
Color
Black
Material
Cold-rolled Steel
Weight
0.37kg
For Use With
Vertical Cable Manager
Installation Type
Screw-In
Dimensions (HxWxD)
1.8"×3.6"×1.2" (45.2×91.0×30.0mm)
Package
4pcs/pack
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
D***o
Australia
August 28, 2023
Worked well for my purpose.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0S***y
Australia
August 26, 2023
This was definitely a good buy.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели