FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .

15m (49ft) Общий совместимый 400G QSFP-DD -> 8x50G SFP56 AOC Breakout

#186640
#186640

≤10W 30mm Fiber PAM4

US$1,569.00
FS P/N: QDD-400G-8SAO15
FS P/N: QDD-400G-8SAO15
Заказы 7
Отзывы 2
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 03 сен, 2024
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
Общий совместимый 400G QSFP-DD -> 8x50G SFP56 Breakout Active Optical Cable (AOC)& (15 м, QSFP-DD to SFP56)

Общий совместимый кабель Breakout AOC 400G QSFP-DD на 8x50G SFP56 предназначен для работы в многомодовых волоконно-оптических системах. Этот breakout кабель совместим со стандартами QSFP-DD MSA/SFP28 MSA и IEEE 802.3cd. Он объединяет 8 каналов передачи данных в каждом направлении с пропускной способностью 400 Гбит/с и подходит для многополосной передачи данных на короткие расстояния и применения для межсоединений.

Описание
Артикул
QDD200-8S56AO15
Название поставщика
FS
Тип разъёма
QSFP-DD to 8x50G SFP56
Макс. скорость передачи данных
425 Гбит/с (8x 53.125G Гбит/с)
Длина кабеля
15m
Тип кабеля
OM3
Минимальный радиус изгиба
30 мм
Потребляемая мощность
QSFP-DD <10 Вт, SFP56 <3 Вт
Тип передатчика
VSCEL
Тип приемника
PIN
Формат модуляции
PAM4
Длина волны
850 нм
Материал оболочки
OFNP
BER
2.4E-4
Встроенный FEC
Нет
Диапазон рабочих температур
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
QSFP-DD MSA, SFP56 MSA, IEEE 802.3cd
Гарантия
5 лет

Система Контроля Качества

Взгляните на нашу программу испытаний, чтобы получить надежные и высокопроизводительные оптические модули.

Система Контроля Качества

Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
2
0
0
0
0

D***n

Canada

June 11, 2023
5.0
I love these cables. I bought a bunch of them at all different lengths. They are just perfect for what I need.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

D***y

Martinique

June 09, 2023
5.0
I always have an excellent shopping experience at FS. My account manager always replied to me in a good manner and the package arrived with no signs of damage. Worked perfectly on my switches. Will recommend you to my friends in this field.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели