Общий совместимый кабель Breakout AOC 400G QSFP-DD на 8x50G SFP56 предназначен для работы в многомодовых волоконно-оптических системах. Этот breakout кабель совместим со стандартами QSFP-DD MSA/SFP28 MSA и IEEE 802.3cd. Он объединяет 8 каналов передачи данных в каждом направлении с пропускной способностью 400 Гбит/с и подходит для многополосной передачи данных на короткие расстояния и применения для межсоединений.
![3m (10ft) Общий совместимый 400G QSFP-DD -> 8x50G SFP56 AOC Breakout Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230531165425sqb4jl.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![3m (10ft) Общий совместимый 400G QSFP-DD -> 8x50G SFP56 AOC Breakout Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230531165425sqb4jl.jpg)
![3m (10ft) Общий совместимый 400G QSFP-DD -> 8x50G SFP56 AOC Breakout Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202305311654254vxmi9.jpg)
![3m (10ft) Общий совместимый 400G QSFP-DD -> 8x50G SFP56 AOC Breakout Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202305311654252py23g.jpg)
![3m (10ft) Общий совместимый 400G QSFP-DD -> 8x50G SFP56 AOC Breakout Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230531165425ccwnlh.jpg)
![3m (10ft) Общий совместимый 400G QSFP-DD -> 8x50G SFP56 AOC Breakout Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230531165425263v0f.jpg)
3m (10ft) Общий совместимый 400G QSFP-DD -> 8x50G SFP56 AOC Breakout
#186636
#186636
US$1,509.00
FS P/N: QDD-400G-8SAO03FS P/N: QDD-400G-8SAO03
Заказы
3
Отзывы 2
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 03 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Общий совместимый 400G QSFP-DD -> 8x50G SFP56 Breakout Active Optical Cable (AOC)& (3 м, QSFP-DD to SFP56)
Описание
Артикул
QDD200-8S56AO03
Название поставщика
FS
Тип разъёма
QSFP-DD to 8x50G SFP56
Макс. скорость передачи данных
425 Гбит/с (8x 53.125G Гбит/с)
Длина кабеля
3m
Тип кабеля
OM3
Минимальный радиус изгиба
30 мм
Потребляемая мощность
QSFP-DD <10 Вт, SFP56 <3 Вт
Тип передатчика
VSCEL
Тип приемника
PIN
Формат модуляции
PAM4
Длина волны
850 нм
Материал оболочки
OFNP
BER
2.4E-4
Встроенный FEC
Нет
Диапазон рабочих температур
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
QSFP-DD MSA, SFP56 MSA, IEEE 802.3cd
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230601165731z4zosa.jpg)
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
D***n
Canada
June 11, 2023
I love these cables. I bought a bunch of them at all different lengths. They are just perfect for what I need.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0D***y
Martinique
June 09, 2023
I always have an excellent shopping experience at FS. My account manager always replied to me in a good manner and the package arrived with no signs of damage. Worked perfectly on my switches. Will recommend you to my friends in this field.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели