The Cat6 slim patch cable is the perfect solution for high density datacenter applications. Smaller patch lead size helps alleviate congestion as well as improving airflow with in the racks. Snagless boot prevents unwanted cable snags during installation and provides extra strain relief.
![1ft (0.3m) Cat6 Snagless Unshielded (UTP) PVC CM Slim Ethernet Network Patch Cable, Purple, 10pcs/pack Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230710103435ksbezh.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![1ft (0.3m) Cat6 Snagless Unshielded (UTP) PVC CM Slim Ethernet Network Patch Cable, Purple, 10pcs/pack Это изображение касается C6UTPSGSPVC-10PK.](https://resource.fs.com/images/20240411100739cr8snh.jpg)
![1ft (0.3m) Cat6 Snagless Unshielded (UTP) PVC CM Slim Ethernet Network Patch Cable, Purple, 10pcs/pack Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230710103435ksbezh.jpg)
![1ft (0.3m) Cat6 Snagless Unshielded (UTP) PVC CM Slim Ethernet Network Patch Cable, Purple, 10pcs/pack Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230708102316652nuh.jpg)
![1ft (0.3m) Cat6 Snagless Unshielded (UTP) PVC CM Slim Ethernet Network Patch Cable, Purple, 10pcs/pack Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/60x60/20220524144002_862.jpg)
![1ft (0.3m) Cat6 Snagless Unshielded (UTP) PVC CM Slim Ethernet Network Patch Cable, Purple, 10pcs/pack Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/60x60/20220524144002_856.jpg)
![1ft (0.3m) Cat6 Snagless Unshielded (UTP) PVC CM Slim Ethernet Network Patch Cable, Purple, 10pcs/pack Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/60x60/20220524144002_520.jpg)
![1ft (0.3m) Cat6 Snagless Unshielded (UTP) PVC CM Slim Ethernet Network Patch Cable, Purple, 10pcs/pack Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202207261151092yl49g.jpg)
![1ft (0.3m) Cat6 Snagless Unshielded (UTP) PVC CM Slim Ethernet Network Patch Cable, Purple, 10pcs/pack Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/Cat6-Patch-Cords/60x60/20220524144029_796.jpg)
1ft (0.3m) Cat6 Snagless Unshielded (UTP) PVC CM Slim Ethernet Network Patch Cable, Purple, 10pcs/pack
Cat6 Snagless Booted Unshielded (UTP) Slim Ethernet Network Patch Cable, 28AWG, 1/10G Base-T
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
RJ45 modular plug, PVC Jacket and strain relief boot to increase the service life of the cable.
RJ45 Modular Plug
Modular plug enhances the stability of the network connection.
PVC Jacket
PVC Jacket has good flame retardant performance.
Strain Relief Boot
The boot increases the friction for plugging and unplugging.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202309021153344wtijl.jpg)
100% Fluke Patch Cord Test confidence that each patch cord delivers specified performance.