FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается C6UTP6PP.
01:02
Это изображение касается C6UTP6PP.
Это изображение касается C6UTP6PP.
Это изображение касается C6UTP6PP.
Это изображение касается C6UTP6PP.
Это изображение касается C6UTP6PP.
Это изображение касается C6UTP6PP.
Это изображение касается C6UTP6PP.
Это изображение касается C6UTP6PP.
Это изображение касается C6UTP6PP.
Это изображение касается C6UTP6PP.
Это изображение касается C6UTP6PP.

25m (82ft) претерминированная медная кабельная сборка Cat6 UTP (неэкранированный), 6 Plug - 6 Plug, синий, PVC CMR

#185821
#185821
US$199.00
FS P/N: C6UTP6PP
FS P/N: C6UTP6PP
Заказы 111
Отзывы 27
Вопрос 0
2 шт. в пути, 2 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$150.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Претерминированная медная кабельная сборка Cat6 UTP (неэкранированный), 26AWG, 1000Base-T

Предварительно терминированные магистральные кабельные сборки предназначены для повышения эффективности и снижения затрат на оплату труда и отходов в крупных инфраструктурах с системами кроссовых соединений и коммутации высокой плотности. На основе самых высокопроизводительных доступных кабельных систем, поддерживающих гигабитные скорости. 12 свободных штекерных модулей на обоих концах сборки для простой установки по принципу «подключи и работай».

Описание
Тип кабеля
Cat6
Тип экранирования
UTP
Прекращение конец
6 Plug - 6 Plug
Завершение конечный цвет
Синий
Оболочка кабеля
PVC CMR
Цвет кабеля
Синий
Длина кабеля
25m (82ft)
Длина Breakout
0,3 м
Разъём
RJ45
PoE-совместимость
PoE/PoE+
Стандартная пропускная способность
250MHz
Поддержка скорости передачи данных
1000Base-T и максимум до 10GBase-T
Калибр (AWG)
26 (7/0.16mm)
Тип проводника
Многожильная чистая медь
Внешний диаметр кабеля (мм)
5.40 ± 0.50
Витые пары
4 пары
Схема проводов
T568B
Стандарт
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Рабочая температура
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Температура установки
-10 ~ +50°C (-14 ~ 122°F)

Система Контроля Качества

Взгляните на нашу программу испытаний, чтобы получить надежные и высокопроизводительные патч-корды.

Система Контроля Качества

Тестирование соединительных кабелей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности
Конструкция для высокоэффективной и удобной кабельной разводки

Разъем RJ45 соединяется с кабелем, а внешнее кольцо представляет собой плетеный сетчатый рукав, который можно использовать без ручной сборки.

Разъём RJ45

Предварительное подключение позволяет сократить время установки на 75%.

Рукав из плетеной сетки

Магистральная линия проходит через шкаф для облегчения монтажа.

Удалить номер

Цифровая кодировка для простой идентификации и быстрой установки.

Предварительные заделки улучшают управление кабелями
Магистральные кабели с предварительной заделкой обеспечивают модульность и согласованность ЦОД, делая кабельную разводку более доступной и организованной.
6 кабелей собраны вместе для уменьшения беспорядка
Магистральная линия экономит место и проста в уходе и уходе
Предварительно завершенные и предварительно протестированные минимизируют количество точек отказа
Идеально подходит для соединений «точка-точка» в ЦОД
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
27
0
0
0
0

C***i

United States

September 08, 2023
5.0
These were both easy to order and simple to use. I will order again.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

D***n

United States

September 07, 2023
5.0
Priced right, arrive quick. I've never had any issues at all with any of these cables.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

P***l

United States

August 29, 2023
5.0
Priced right, arrive quick. I've never had any issues at all with any of these cables.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели