Катушка с оптоволоконным кабелем изготовлена из АБС-пластика и поликарбоната, что идеально подходит для использования в коммуникационных, вещательных и профессиональных аудиоприложениях. Он используется с промышленными перемычками, сетевыми кабелями, аудио- и видеокабелями и обеспечивает значительную экономию средств благодаря прямой интеграции кабеля в корпус катушки. Различные варианты кабельных сборок и конфигураций обеспечивают гибкость для удовлетворения конкретных требований каждого приложения, включая эффективность хранения, быстрое развертывание и простоту эксплуатации.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
50-620 м портативная промышленная катушка для кабеля
#185817
#185817
US$199.00
FS P/N: PCD310FS P/N: PCD310
Заказы
32
Отзыв 0
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 9 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$190.00 по DHL Express Worldwide
1 год гарантии
50-620 м Ручная переносная промышленная катушка для кабелей
Описание
Наименование товара
Ручная кабельная катушка
Артикул
PTOA-FS-310
Наружный диаметр основного диска
312mm (12.28'')
Диаметр вала
176mm (6.93'')
Ширина диска
123mm (4.84'')
Размеры (ДхШхВ)
292x392x241mm
(11.50''x15.43''x9.49'')
(11.50''x15.43''x9.49'')
Вес нетто
≤3KG
Вес брутто
≤7KG
Диаметр кабеля
3.0mm
4.0mm
5.0mm
6.0mm
7.0mm
8.0mm
9.0mm
10.0mm
Capacity
620m
280m
226m
150m
110m
80m
70m
50m
Особенности
Компактный дизайн и удобство переноски
Удобная рукоятка и удобная боковая рукоятка обеспечивают удобство транспортировки и компактное хранение.
Удобная ручка
Для поддержания шнуров в порядке
Для удержания концов шнура на месте
Быстро намотать шнур
Стойте твердо, используя шнуры
Кабельная катушка не дает спутываться шнурам
Эта катушка для шнура питания с волшебной полоской и выемкой для шнура держит ваши шнуры организованными и готовыми к работе, и вам больше не придется возиться с узлами и клубками удлинительных шнуров.
Конструкция для распределения и извлечения в суровых условиях
Прочные материалы ABS и ПК делают катушку для шнура пригодной для критических и суровых ситуаций.
Строительство инфраструктуры
Emergency Repair
Медиаразвлечения
Family Use
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели