FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается C6UTPSGSPVC-10PK.
01:24
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается C6UTPSGSPVC-10PK.
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается .

8in (0.2m) Cat6 экранированный (S/FTP) сетевой патч-корд PVC CM Slim Ethernet, синий (10 шт/уп)

#185736
#185736

Pure Bare Copper PoE++ 550MHz

US$40.00
FS P/N: C6UTPSGSPVC-10PK
FS P/N: C6UTPSGSPVC-10PK
Заказы 319
Отзывы 4
Вопрос 0
30 на глобальном складе, 25 сен, 2024
120 шт. в пути, 9 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Cat6 Snagless Booted неэкранированный (UTP) сетевой патч-корд Slim Ethernet, 28AWG, 1/10G Base-T

Патч-корд Cat6 — идеальное решение для ЦОД с высокой плотностью. Меньший размер патч-корда помогает уменьшить перегрузку, а также улучшить воздушный поток в стойках. Ботинок без зацепов предотвращает нежелательное зацепление кабеля во время установки и обеспечивает дополнительное снижение натяжения.

Описание
Тип кабеля
Cat6 Slim Snagless
Тип экранирования
Неэкранированный (UTP)
Кабельная оболочка
PVC CM (круглый)
Длина
8in (0.2m) (включая вилки)
Материал проводника
Чистая голая медь
Тип разъёма
Многожильный
Поддержка скорости передачи данных
1000Base-T и максимум до 10GBase-T
Максимальная (проверенная) частота
550MHz
Калибр (AWG)
28 (7/0.12 мм)
Внешний диаметр кабеля( мм)
3.8 ± 0.2
Совместимость с Plug/Jack
RJ45
Витые пары
4 пары
Схема проводов
T568B, прямой
Стандарт
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Рабочая температура
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Температура установки
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

Система Контроля Качества

Взгляните на нашу программу испытаний, чтобы получить надежные и высокопроизводительные соединительные кабели.

Система Контроля Качества

Тестирование кабелей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Решение для применения
Особенности
Стабильная передача на частоте 550 МГц
Максимальная частота 550 МГц и скорость Ethernet 1000-T обеспечивают более надежную передачу данных.
Позолоченные разъемы
Стабильная передача
Проводники из чистой меди
Меньше потерь сигнала
Многожильные 4 витые пары
Анти-электромагнитные помехи
Тройная защита соединительных кабелей

Модульная вилка RJ45, оболочка из ПВХ и компенсатор натяжения для увеличения срока службы кабеля.

Модульная вилка RJ45

Модульная вилка повышает стабильность сетевого соединения.

PVC

PVC обладает хорошими огнезащитными свойствами.

Ботинок для снятия напряжения

Ботинок увеличивает трение при подключении и отключении.

Тестирование кабелей-Fluke Networks

100% тестирование патч-кордов Fluke, уверенность в том, что каждый патч-корд обеспечивает заданную производительность.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
4
0
0
0
0

T***a

United States

May 20, 2024
5.0
Strong and durable. Worth buying if you need them.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0

B***u

United Kingdom

June 27, 2023
5.0
It is very convenient to install more than one, and it is also very environmentally friendly. I like it very much and support FS.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0

J***s

United States

May 08, 2023
5.0
Nice cable. Great service.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели