Патч-корд Cat6 — идеальное решение для ЦОД с высокой плотностью. Меньший размер патч-корда помогает уменьшить перегрузку, а также улучшить воздушный поток в стойках. Ботинок без зацепов предотвращает нежелательное зацепление кабеля во время установки и обеспечивает дополнительное снижение натяжения.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
25ft (7.6m) Cat6 экранированный (S/FTP) сетевой патч-корд PVC CM Slim Ethernet, белый
Cat6 Snagless Booted неэкранированный (UTP) сетевой патч-корд Slim Ethernet, 28AWG, 1/10G Base-T
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Модульная вилка RJ45, оболочка из ПВХ и компенсатор натяжения для увеличения срока службы кабеля.
Модульная вилка RJ45
Модульная вилка повышает стабильность сетевого соединения.
PVC
PVC обладает хорошими огнезащитными свойствами.
Ботинок для снятия напряжения
Ботинок увеличивает трение при подключении и отключении.
100% тестирование патч-кордов Fluke, уверенность в том, что каждый патч-корд обеспечивает заданную производительность.
K***s
United States
B***o
United States
A***n
United States